Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

TP7941

Eaton Crouse-Hinds series closure plug, Zinc, White, 1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series closure plug
Catalog Number
TP7941
UPC
786189079418
Product Length/Depth
0.001 in
Product Height
0.001 in
Product Width
0.001 in
Product Weight
0.004 lb
Certifications
cULus Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
White
Material
Zinc
Trade size
1/2"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.