Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

TP805

Eaton Crouse-Hinds series Blank Box Cover, Blank, Steel, Five-gang

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series blank box cover
Catalog Number
TP805
UPC
786189108057
Product Length/Depth
12.5 in
Product Height
4.75 in
Product Width
0.05 in
Product Weight
1.22 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Configuration
Blank
Material
Steel
Number of gangs
Five-gang

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.