Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

TP902

Eaton Crouse-Hinds series TP mounting ear, Steel, Two screws

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP mounting ear
Catalog Number
TP902
UPC
786189109023
Product Length/Depth
1 in
Product Height
0.5 in
Product Width
0.5 in
Product Weight
0.03 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Type
Two screws
Material
Steel

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.