Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 35 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 26 x 139 mm, BS
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
|
| Katalog Numarası |
TSC35
|
| EAN |
5027590514521
|
| UPC |
051712392990
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
139 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
27 mm
|
| Ürün Genişliği |
27 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
134.7 g
|
| Uyumlar |
Uygulanamaz
|
| Sertifikasyonlar |
BS 2692-1
|
| Model Kodu |
35Amp 1200Vac / 660Vdc FUSE
|
| Amperaj Değeri |
35 A
|
| Kullanım Kategorisi |
Diğer
|
| Sigorta şekli |
Ofset civatalı bağlantı uçları
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
1200 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
çekiş
|