Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

TSC63
63AMP 1200V AC TRACTION FUSE

Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 63 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 26 x 139 mm, BS

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
Katalog Numarası
TSC63
EAN
5027590514545
UPC
051712393003
Ürün Uzunluğu/Derinliği
139 mm
Ürün Yüksekliği
27 mm
Ürün Genişliği
27 mm
Ürün Ağırlığı
137.6 g
Sertifikasyonlar
BS
Model Kodu
63AMP 1200V AC TRACTION FUSE

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
63 A
Kullanım Kategorisi
Diğer
Sigorta şekli
Ofset civatalı bağlantı uçları
Yapı Boyutu
Diğer
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
1200 V
Tip
Sigorta
Uygulama
çekiş

Ürün teknik özelliklerini aktar