Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

UNF014

Eaton Crouse-Hinds series UNF union, Rigid/IMC, Female, Feraloy iron alloy, 6"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNF union
Catalog Number
UNF014
UPC
782274643700
Product Length/Depth
3.81 in
Product Height
9.31 in
Product Width
9.31 in
Product Weight
19.85 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Conduit type
Rigid/IMC
Gender
Female
Trade size
6"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.