Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

UNF205

Eaton Crouse-Hinds series UNF union, Rigid/IMC, Female, Steel, Group B rated, 3/4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNF union
Catalog Number
UNF205
UPC
782274643908
Product Length/Depth
1.97 in
Product Height
1.88 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
0.59 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Special features
Group B rated
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Gender
Female
Trade size
3/4"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.