Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

UNF405

Eaton Crouse-Hinds series UNF union, Rigid/IMC, Female, Feraloy iron alloy, 1-1/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNF union
Catalog Number
UNF405
UPC
782274644202
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
2.94 in
Product Width
2.94 in
Product Weight
1.65 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Conduit type
Rigid/IMC
Gender
Female
Trade size
1-1/4"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.