Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

UNFL37

Eaton Crouse-Hinds series UNF expansion union, Rigid/IMC, Female, Steel, 1", Long

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNF expansion union
Catalog Number
UNFL37
UPC
782274129167
Product Length/Depth
3.81 in
Product Height
1.69 in
Product Width
1.69 in
Product Weight
1.18 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Type
Long
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Gender
Female
Trade size
1"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.