Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

UNY105

Eaton Crouse-Hinds series UNY union, Rigid/IMC, Male, Steel, Group B rated, 1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNY union
Catalog Number
UNY105
UPC
782274647807
Product Length/Depth
2.63 in
Product Height
1.56 in
Product Width
1.56 in
Product Weight
0.46 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Special features
Group B rated
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Gender
Male
Trade size
1/2"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.