Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

UTG20ST

Plastic cable gland, for UTG Series, size 20; UTG20ST

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Souriau UTG series metal and plastic connector for heavy use
Catalog Number
UTG20ST

Ürün teknik özellikleri

Environmental conditions
RoHS
Flammability rating UL94 V0
REACH
Shell size
20
Cable diameter - max
16 mm
Cable diameter - min
9 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar