Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

V65B-AC

Eaton Crouse-Hinds series V-Spring telescoping light pole, Aluminum, Base mount, Installed cover for locking collar

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series V-Spring telescoping light pole
Catalog Number
V65B-AC
UPC
662276522558
Product Length/Depth
73.5 in
Product Height
6.57 in
Product Width
6.57 in
Product Weight
34 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Aluminum
Mounting style
Base
Special features
Installed cover for locking collar

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.