Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

VXF20SS

Eaton Crouse-Hinds series Condulet VXF junction box, Stainless steel, X shape, 3/4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet VXF junction box
Catalog Number
VXF20SS
UPC
662276478275
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
2.19 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
3.3 lb
Certifications
UL514A
cUL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
4X
Material
Stainless steel
Trade size
3/4"
Shape
X

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.