Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

WCL3225-181-R

Eaton WCL Chip IND 3225 180uH 2 Pads SMT

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton WCL3225 chip inductor
Catalog Number
WCL3225-181-R
UPC
051712006163
Product Length/Depth
3.5 mm
Product Height
2.25 mm
Product Width
2.9 mm
Product Weight
0.04 g
Compliances
RoHS Compliant

Ürün teknik özellikleri

Type
Chip inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.07 A
Package Quantity
2000
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 85 °C
Resistance
14500 mΩ

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Technical support

Contact us