Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

WTC1004

Eaton Crouse-Hinds series service entrance cable connector, 0.500-0.800" cable opening, Zinc die cast, Watertight, 1"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series service entrance cable connector
Catalog Number
WTC1004
UPC
662277036245
Product Weight
0.23 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Watertight
Material
Zinc die cast
Trade size
1"
Cable opening (min/max)
0.500-0.800 in

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.