Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

WTC1502

Eaton Crouse-Hinds series service entrance cable connector, 0.740-1.235" cable opening, Zinc die cast, Watertight, 1-1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series service entrance cable connector
Catalog Number
WTC1502
UPC
662277036313
Product Weight
0.6 lb
Certifications
CSA certified
UL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Watertight
Material
Zinc die cast
Trade size
1-1/2"
Cable opening (min/max)
0.740-1.235 in

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.