Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

WTC2004A

Eaton Crouse-Hinds series service entrance cable connector, 0.850-1.540" cable opening, Zinc die cast, Watertight, 2", SE cable 3 #4/0

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series service entrance cable connector
Catalog Number
WTC2004A
UPC
662277036368
Product Weight
0.86 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Watertight
Material
Zinc die cast
Trade size
2"
Cable opening (min/max)
0.850-1.540 in

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.