Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

X125M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, X shape, 1-1/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
X125M
UPC
784564003034
Product Length/Depth
9.1 in
Product Height
4.43 in
Product Width
2.55 in
Product Weight
4.16 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
1-1/4"
Shape
X

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.