Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

X448

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, X shape, 1-1/4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body
Catalog Number
X448
UPC
782274747002
Product Length/Depth
8.5 in
Product Height
4.13 in
Product Width
2.63 in
Product Weight
4.34 lb
Certifications
UL50E
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1-1/4"
Shape
X

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.