Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

XS80
80Amp 440V ac OFFSET BLADE TAG BS88 FUSE

Eaton Bussmann serisi alçak gerilim ingiliz standardı sigorta, 80 A, AC 440 V, V88/F3, 27 x 80 mm, gL/gG

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series alçak gerilimli İngiliz standardı sigorta
Katalog Numarası
XS80
EAN
5027590515443
Ürün Uzunluğu/Derinliği
80 mm
Ürün Yüksekliği
27 mm
Ürün Genişliği
27 mm
Ürün Ağırlığı
69 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
BS88
IEC 60269
EAC
Model Kodu
80Amp 440V ac OFFSET BLADE TAG BS88 FUSE

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
80 A
Takılı:
Ofset bıçaklı bağlantı uçları
Akım tipi
AC
Kesme Kapasitesi
80 kA
Anma Şalterleme Kapasitesi
80 kA
Anma gerilimi AC
440 V
Sınıf
gG/gL Sınıfı
Sigorta tipi
XS
Kullanım Kategorisi
gL/gG (kablo koruması/ekipman koruması)
Renk
Yok
Açma değeri
80 kAIC
Sigorta göstergesi
Yok
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Bağlantı
Bıçak ucu
Yapı
BS88/F3
Yapı Boyutu
F3
Sigorta şekli
Ofset bıçaklı bağlantı uçları
Gerilim Tipi
AC
Şunun için uygun:
SC125 Safeclip sigorta yuvası
Gerilim değeri
440 V
Tip
Sigorta
Uygulama
genel endüstriyel uygulamalar
Fuse system (according to IEC 60269)
Sigorta sistemi E

Ürün teknik özelliklerini aktar