Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*
Блоки розподілу живлення для ІТ-обладнання

Модуль розподілу живлення Eaton In-Line Metered ePDU

Моделі модулів розподілу живлення третього покоління In-Line Metered ePDU дають змогу додати можливість точного контролю споживання електроенергії (клас точності 1 відповідно до стандарту IEC) до базових функцій блока розподілу електроживлення. Їх можна встановити в стійку в горизонтальному або вертикальному положенні (займають 0U простору стійки). Моделі забезпечують точність вимірювань до 1 % (клас 1 IEC). Вони оснащені вимірювальним модулем із функцією гарячої заміни. Модуль має РК-дисплей, на якому відображаються параметри напруги, потужності, сили струму й споживання електроенергії. Їх також можна об’єднати в групу із восьми блоків і підключити до одного мережевого порту й IP-адреси (послідовне підключення).

The Eaton Rack PDU G3 has reached end-of-life status

The Eaton Rack PDU G4 is a fit, form, and function replacement for the G3

Передавання даних через мережу та РК-екран

Електронний модуль розподілу живлення (ePDU) Eaton In-Line Metered забезпечує передавання даних через мережу та має вдосконалений РК-екран, який полегшує налаштування. ePDU третього покоління має мережеві компоненти з функцією гарячої заміни. Тобто їх можна заміняти, коли пристрій під’єднано до джерела живлення.

Точний контроль споживання електроенергії

Точний контроль споживання електроенергії відповідно до стандарту IEC (+/-1 %). Вимірюйте кількість спожитої енергії (кВт/год), а також у напругу, потужність і струм із надзвичайною точністю.

Вимірювання рівня струму

Вимірювання параметрів на вході й на рівні фази, а також рівня струму автоматичного вимикача
Характеристики

The Eaton Rack PDU G3 has reached end-of-life status

The Eaton Rack PDU G4 is a fit, form, and function replacement for the G3
Завантажити посилання
X
Download Close