Завантажити документ () з 20
Датчики та & кінцеві вимикачі

Індуктивні датчики E57

Для надійності під час експлуатації ці датчики мають корпуси, виготовлені з нержавіючої сталі. Задля збільшення тривалості безперебійної роботи машини всі датчики оснащено захистом від короткого замикання та зворотної полярності. Конструкція цих датчиків забезпечує високу стійкість до складних умов експлуатації.

Особливості

Особливість усіх датчиків цієї серії:

  • Корпус із нержавіючої сталі
  • Робоча напруга: 10–30 В постійного струму
  • Захист від короткого замикання
  • Маркування, нанесене методом лазерного гравіювання
  • Світлодіодний індикатор з полем огляду 360°

 

E57G

  • Вихідний струм (безперервний): 100 мА
  • Діапазон робочих температур: від -25 до 70 °C
  • Ступінь захисту IP67

 

E57P

  • Надзвичайно висока стійкість до електромагнітних завад
  • Корпус із нержавіючої сталі
  • Робоча напруга: 10-48 В постійного струму
  • Вихідний струм (безперервний): 300 мА
  • Діапазон робочих температур: від -40 до 70 °C
  • Ступінь захисту IP69K

 

E57PS

  • Укорочений корпус
  • Надзвичайно висока стійкість до електромагнітних завад
  • Робоча напруга: 10-48 В постійного струму
  • Вихідний струм (безперервний): 300 мА
  • Діапазон робочих температур: від -40 до 70 °C
  • Ступінь захисту IP69K

 

Мініатюрні індуктивні датчики E57

  • Світлодіодний індикатор стану
  • Малі діаметри: 4, 5, 6, 8 мм
  • Корпус із іржостійкої сталі
  • Високий ступінь захисту IP67

Універсальні індуктивні датчики E57G

Ця серія універсальних датчиків – економічне рішення, до складу якого задля оптимізування додано лише функції, потрібні для базового спрацювання без зменшення продуктивності, або властивості, яких замовники очікують від продукції компанії Eaton. Ці датчики мають версії з різними діаметрами корпусу, що дає змогу використовувати їх у складі різноманітних систем.

Високоефективні датчики E57P

Завдяки надзвичайно високій стійкості до завад і захисту від короткого замикання індуктивні безконтактні датчики E57P забезпечують максимальну надійність під час експлуатування. Призначені для експлуатування в складних умовах або в середовищах із механічними впливами, датчики E57 мають дуже міцну конструкцію.

Високоефективні датчики E57PS із короткими корпусами

Ті самі надійність і довговічність у високоефективних індуктивних безконтактних датчиках E57PS – але з меншою довжиною. Цей продукт – чудовий вибір для установок, проблемою яких є обмежений монтажний простір.

Мініатюрні індуктивні датчики E57

Для надійності під час експлуатації ці датчики мають корпуси, виготовлені з нержавіючої сталі. Світлодіодний індикатор стану забезпечує сигналізування про стан контактів. Задля збільшення тривалості безперебійної роботи машини всі датчики оснащено захистом від короткого замикання та зворотної полярності. Конструкція цих датчиків забезпечує високу стійкість до складних умов експлуатації.

Global (Глобальна)

Для підключення датчики можуть бути обладнані як кабелем завдовжки 2 метри, так і 3- чи 4-піновим роз`ємом. Для живлення передбачено блоки постійного струму з номінальним струмом навантаження 100 мА і блоки змінного струму з номінальним струмом навантаження до 200 мА

Premium +

Широкий діапазон з’єднувачів і варіантів вихідного контуру забезпечує максимальну гнучкість під час проектування систем керування. Міцна конструкція ідеальна для застосування в умовах екстремальних температур або в середовищах, де передбачено промивання водою під високим тиском. Висока стійкість до електромагнітних завад > 20 В/м запобігає виникненню багатьох проблем, пов’язаних з електромагнітнім впливом. Двоколірний світлодіодний індикатор з полем огляду 360° забезпечує сигналізування та спрощує пошук несправностей.
Характеристики

Виділити відмінності
Показати лише відмінності
Приховати пусті функції
Завантажити посилання
X
Download Close