Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

Перетворювачі частоти PowerXL DM1

Перетворювачі частоти PowerXLTM DM1 поєднують у собі найкращі функціональні можливості та невеликі габаритні розміри. Пристрої можна використовувати в умовах обмеженого простору, коли водночас потрібна функціональність стандартного універсального привода. Сюди можна віднести насоси й ОВІК-сферу, а також управління традиційними двигунами, серед яких асинхронні двигуни та двигуни з постійними магнітами. Такі приводи випускаютьсяз однофазним вводом (115/230 В) та трифазним вводом (400/600 В), і вони здатні працювати на потужності до 22 кВт. Версію DM1 Pro за замовчуванням оснащено функцією безпечного вимкнення крутного моменту та комунікаційними протоколами.  

 
Компактність
Функція безпечного вимкнення крутного моменту з рівнем повноти безпеки SIL2, PLd, Cat.3 для застосувань, пов’язаних із безпекою
Сумісність із двигунами класу IE4
Управління двигунами з найвищим класом ефективності
Швидкий монтаж
Bluetooth та інтегрований вебсервер

Особливості

  • Вбудований протокол Modbus RTU
  • Вбудований протокол Modbus TCP, Bacnet MS/TP та IP, Ethernet IP (DM1 Pro)
  • Управління напругою та частотою, векторне управління без використання датчиків, управління двигунами з постійними магнітами
  • Температура навколишнього середовища до +50 °C без будь-якого погіршення характеристик
  • Захист від короткого замикання без використання додаткових вхідних пристроїв
  • Вбудована функція Bluetooth
  • Висока стійкість до перевантажень: 150 % протягом 60 с, 200 % протягом 2 с, подвійне навантаження
  • Інтегрований вебсервер (DM1 Pro)
  • Функція безпечного вимкнення крутного моменту — SIL2, PLd, Cat.3 (DM1 Pro)
  • Опція Profinet/Profidrive (DM1Pro)
  • Вбудований ПЛК, що відповідає стандарту IEC/EN 61131-3, розширює функціональні можливості привода відповідно до потреб замовника завдяки децентралізованому керуванню й усуває потребу в окремому ПЛК для невеликих застосувань (DM1Pro)

Збереження простору під час монтажу в умовах наявних систем

Завдяки своїй компактній конструкції привод DM1 можна розмістити у шафі глибиною лише 200 мм. Такі компактні розміри забезпечують економічно ефективний монтаж у шафі керування.

Підключення за допомогою опціонального модуля Profinet

Перетворювачі частоти DM1 сумісні з різними модулями зв’язку, що дозволяє їм підключатися до різних мережевих протоколів. Для застосувань, коли потрібна мережа Ethernet, перетворювачі DM1 пропонують опційну плату Profinet. Ця плата підтримує інтерфейс із двома портами, що спрощує створення лінійної структури. Підключивши DM1 до Profinet, ви отримуєте доступ до даних системи в режимі реального часу, що спрощує діагностику й обслуговування вашого обладнання. Крім того, ви можете заощадити час і ресурси на прокладанні проводки, тестуванні та введенні в експлуатацію.

DM1 та DM1 Pro: приводні рішення для простих і складних застосувань

DM1: економічно ефективний і простий у використанні привод

DM1 ідеально підходить для простих застосувань, коли не потрібні додаткові елементи керування. Він підвищує продуктивність завдяки таким функціям, як протокол Modbus RTU, управління напругою та частотою, а також Bluetooth.

DM1 Pro: компактний і високотехнологічний привод

DM1 Pro розроблений для складніших процесів, коли потрібні розширені функції та гнучкість. Окрім того, що він має всі функції DM1, він також пропонує такі додаткові можливості:                                                                            

  • Панель керування з 7-сегментним дисплеєм та настроювальним потенціометром.
  • Вбудована функція безпечного вимкнення крутного моменту (STO).
  • Розширені можливості мережевого підключення, зокрема Modbus TCP, BACnet MSTP, BACnet IP, Ethernet IP, вебсервер і Bluetooth.
  • Гнучкі режими керування двигуном, такі як управління напругою та частотою, векторне керування та керування двигунами з постійними магнітами.
  • Гніздо для однієї плати розширення для додаткових функціональних можливостей.
  • Функції керування багатонасосними системами та ПІ-регулятор для керування технологічними процесами.
  • Profinet (опціонально) для промислового обміну даними.

Підтримка під час введення в експлуатацію — інтегрований вебсервер, inControl та клавіатура

DM1 Pro має вбудований вебсервер, який дозволяє отримувати доступ до всіх налаштувань і діагностичних даних пристрою та змінювати їх без зовнішнього програмного забезпечення. Також можна скористатися програмним забезпеченням Power Xpert inControl, що входить до пакета One Installer, для введення стандартного DM1 та DM1 Pro в експлуатацію в автономному режимі. Це програмне забезпечення має ті самі функціональні можливості, що й вебсервер, і є зручним для налаштування DM1 без підключення до пристрою. Крім того, введення приводів в експлуатацію можна виконувати за допомогою дистанційної клавіатури DG1, яка працює як зі стандартним DM1, так і з DM1 Pro, і відображає всі параметри та налаштування у вигляді чіткого тексту.

З програмою Power Xpert inControl налаштування здійснюється просто

Програмне забезпечення Power Xpert inControl для ПК підтримає вас під час уведення в експлуатацію. Окрім загальних функцій налаштування й діагностування, це програмне забезпечення також може слугувати для налаштування та зчитування даних інтегрованого осцилографа. Це дає змогу записувати дані щонайбільше для восьми каналів одночасно з кроком 10 мс. Крім серії PowerXL, програма Power Xpert inControl також буде використовуватися для всіх наших майбутніх пристроїв, які підтримують комунікаційні функції.

Максимальна функціональність у компактній конструкції

Аксесуари для приводів PowerXL

Ми пропонуємо різноманітні аксесуари, розроблені для наших перетворювачів частоти PowerXL, а також деякі аксесуари, сумісні з іншими продуктами. Ці аксесуари включають лінійні реактори, навантажувальні реактори, синусні фільтри та гальмівні резистори. Вони дозволяють налаштовувати параметри та адаптуватися до різних умов електромагнітної сумісності (EMC) та експлуатації на стороні лінії живлення.

Гармоніки

Перетворювач частоти DM1 — це економічно ефективний привід. Для застосувань, у яких потрібно забезпечити визначений рівень THDi (загального коефіцієнта гармонічних спотворень струму), Eaton пропонує оптимізовані рішення. Хоча для стандартних завдань дросель може взагалі не знадобитися, для застосувань із підвищеними вимогами ми пропонуємо стандартні дроселі. Із дроселем зазвичай досягається THDi = 40 %. Якщо ваше застосування потребує ще нижчого рівня гармонічних спотворень, Eaton пропонує опціональні пасивні гармонічні фільтри, які знижують THDi до рівня менше 5 % (8 % за навантаження нижче 40 %). Це дозволяє відповідати стандартам IEC 61000-3-2 та IEC 61000-3-12, а також вимогам IEE 519 для UL-установок.

Компанія Eaton надасть вам підтримку з усіх питань щодо ефективності використання енергії

Директива ЄС щодо енергоспоживчого обладнання та зростаюча автоматизація машин стимулюють попит на пристрої змінної швидкості, навіть у простих застосуваннях. Що означає для вас дотримання вимог Директиви ЄС щодо енергоспоживчого обладнання та як можна збільшити ефективність використання енергії у вашому обладнанні? Відповіді на ці й інші запитання ви знайдете в наших численних документах і брошурах, а також у відеоматеріалі, який підготували для вас експерти компанії Eaton у галузі енергоефективності.

Навчальні курси для PowerXL DM1

У наших безкоштовних навчальних курсах ви дізнаєтесь, як налаштувати DM1 за допомогою клавіатури, як встановити з’єднання Modbus TCP за допомогою програмного забезпечення Power Xpert inControl, як встановити з’єднання через вебсервер та інші практичні приклади роботи з перетворювачем частоти DM1.
water treatment facility motor pump pipes
Характеристики

Виділити відмінності
Показати лише відмінності
Приховати пусті функції
Завантажити посилання
X
Download Close