Завантажити документ () з 20
Програмовані логічні контролери (ПЛК) і системи вводу/виводу

Модульний програмований логічний контролер XC100

Серія продуктів XC100 — це ідеальне початкове рішення для простих завдань із керування та регулювання. XC100 входить до складу перевіреної і випробуваної системи, сімейства рішень XControl. Сучасні модульні ПЛК серії XC100, XC200 і XC300 можна поєднувати з модульною системою вводу/виводу XN300 і створювати компактні системні рішення для машин і систем малого й середнього розміру.

Пристрій XC-104 ідеально підходить для невеликих рішень для автоматизації і підключається до мережі за допомогою Ethernet. Розширення локального рівня вводу/виводу шляхом підключення до шести модулів вводу/виводу XN300 також дає змогу гнучко налаштувати систему. Таким чином, функції та можливості розширення цих модульних ПЛК ідеально відповідають вимогам до простих застосувань.

Адаптивність
Для простих завдань з автоматизації
Гнучкість
Можна розширити шляхом додавання до шести модулів вводу/виводу
Перспективність
Багато можливостей підключення до мережі для реалізації концепції Industry 4.0

Особливості

  • Програмовані за допомогою CODESYS 3
  • Вбудовані інтерфейс Ethernet зі швидкістю 100 Мбіт/с і USB-хост
  • Клієнт-сервер Modbus TCP, сервер OPC-UA
  • Вебвізуалізація за стандартом HTML5
  • Можна розширити шляхом додавання до шести модулів вводу/виводу із системи XN300
  • Модульні рівні з’єднань (штекерні й роз’ємні)
  • Економія місця, компактна конструкція і монтаж без інструментів

Потрібна кількість функцій

Призначений для простого застосування в машино- й системобудуванні ПЛК XC100 — це доступне рішення для керування етапами процесу на технологічних машинах і пакувальних лініях або для регулювання параметрів роботи в системах ОВІК. Вбудований інтерфейс Ethernet спрощує мережеве підключення до пристроїв вищого рівня, дозволяє відображати вебвізуалізацію та забезпечує віддалений доступ, полегшуючи технічне обслуговування. Крім того, USB-інтерфейс підтримує зберігання даних і просте програмування в масовому виробництві.

Ідеальне поєднання

Компактні системні рішення можна легко й гнучко впроваджувати в поєднанні з лінійкою систем вводу/виводу XN300. Розширити модульний ПЛК XC-104 шляхом додавання до шести модулів вводу/виводу й встановити його на DIN-рейці можна без жодних інструментів. Це можливо завдяки заощаджуючим час запірним язичкам і розумно спроєктованому корпусу.

Система XControl

Скористуйтеся перевагами системного підходу, втіленого в системі XControl! Модульні ПЛК XC-104, -204 й -303 можна ідеально поєднати із системою вводу/виводу XN300 і відповідними шлюзами CAN й EtherCAT, створивши системне рішення для застосування в малому й середньому масштабі. Крім того, установлення, монтаж і програмування цієї сучасної системи є швидким і надзвичайно простим.

Програмні рішення XControl

CODESYS 3 використовується для програмування функцій керування і візуалізації серії продуктів XC100. Уже створені програми можна швидко й легко імпортувати за допомогою USB-флешки.
XN300-Assist допомагає вводити пристрої в експлуатацію і встановлювати їх. Програмний інструмент зручний в експлуатації та дає змогу зекономити час. Інструмент можна завантажити безкоштовно.
Вбудована компанією Eaton платформа Linux із розширенням в режимі реального часу і системою виконання CODESYS формують ядро програмного забезпечення продуктів. Система надзвичайно надійна, а її функції постійно вдосконалюються.

Рішення Eaton, про безпеку якого ми подбали на етапі розробки

Філософія «конструктивно закладеної безпеки» Eaton гарантує, що наша продукція відповідає суворим нормам, вимогам і стандартам випробувань у сфері кібербезпеки. Наші експерти з кібербезпеки відповідають рівню професійної кваліфікації, установленому міжнародними організаціями зі стандартизації, і навіть перевершують його. Технології кібербезпеки й безпечний життєвий цикл інтегровані в розробку продукту і як основа для інновацій є керівними для наших дослідницьких, забезпечувальних та розробницьких команд. Наші спеціалізовані процедури випробувань допомагають забезпечити відповідність наших продуктів стандартам промислової кібербезпеки. Кібербезпека — це не другорядне питання. Це безперервний шлях із постійною еволюцією складності систем, технологій і сценаріїв загроз. Коли йдеться про стандарти кібербезпеки, компанія Eaton прагне бути попереду.
199983_R.jpg

Спробуйте набір XC-104!

Номер за каталогом 199983

Цей набір складається з наступних компонентів:

• Модульний ПЛК XC-104 (тип XC-104-C10-000), інтерфейс Ethernet 1x100 Мбіт/с, 24 В DC 

• Модуль введення/виведення XN300 (тип XN-322-8DIO-PD05), 4 цифрових входа, 4 цифрових вихода, 24 В DC 

• Кабель RJ45

• Ліцензія на програмне забезпечення XSOFT-CODESYS

• Флаєр XControl

Характеристики

Виділити відмінності
Показати лише відмінності
Приховати пусті функції
Завантажити посилання
X
Download Close