Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*
Людино-машинний інтерфейс (HMI) і промислові ПК

Панелі оператора HMI з ПЛК XV100

Сенсорні дисплеї Eaton Moeller серії XV100 дають змогу створювати компактні, потужні та сучасні рішення для будь-яких завдань у галузі автоматизації, які мають обмеження за монтажним простором. Ці пристрої можна використовувати як панелі оператора HMI або, додатково, як комбіновані пристрої HMI/ПЛК з інтегрованими функціями PLC. Панелі XV100 оснащено TFT-дисплеями з резистивною сенсорною технологією, доступними в типорозмірах від 3,5 до 7 дюймів. Залежно від типу пристрою, додатково до вбудованого інтерфейсу Ethernet також доступні інтерфейси CAN, PROFIBUS, RS232 та RS485, а також інтерфейс SmartWire-DT.

Універсальність
Монтаж на передню та задню стінки, з вертикальним або горизонтальним орієнтуванням
Підтримка:
Інтерфейс SmartWire-DT
Інтегровані засоби комунікації:
Ethernet, CAN, PROFIBUS, SmartWire-DT, RS232, RS485

Особливості

  • XV-102 із пластмасовим корпусом, XV-152 з металевим корпусом
  • RISC-процесор 400 МГц
  • Підтримка карт пам’яті формату SD
  • Резистивна сенсорна технологія
  • Програмування за допомогою CODESYS версій 2/3
  • Візуалізування за допомогою програм GALILEO або CODESYS
  • Сертифікація: UL, DNV-GL

Панелі оператора HMI із сенсорним дисплеєм XV-102

Сенсорні панелі XV-102, доступні у варіантах із діагоналлю 3,5 дюйма; 5,7 дюйма (формат 4:3) і 7 дюймів (формат 16:9), надають компактне, але потужне рішення для будь-якого завдання з автоматизації з обмеженнями в монтажному просторі. Ці пристрої постачаються в пластмасових корпусах, у разі потреби їх можна встановити з вертикальним орієнтуванням. Якщо потрібно, інтегровану пам’ять RAM можна розширити за допомогою модулів пам’яті формату SD. Залежно від типу пристрою, додатково до інтерфейсів Ethernet і SmartWire-DT також доступні інтерфейси CAN, PROFIBUS, RS232 та RS485.

Зручна візуалізація для easyE4

XV100 – оптимальний партнер для пристроїв сімейства easyE4. Створені проекти можна зручно візуалізувати за допомогою сенсорної панелі XV-102-A0-35TQRB-1E4. 3,5-дюймовий дисплей, який у стандартній версії працює під керуванням програми GALILEO, пропонує економічне рішення для децентралізованої візуалізації.

Панелі оператора HMI із сенсорним дисплеєм XV-152

Сенсорні панелі XV-152 вирізняються завдяки своєму міцному металевому корпусу та широкому набору функцій. Доступні з дисплеями 5,7, 8,4 та 10,4 дюйма (усі у форматі 4:3), ці пристрої ідеальні для застосувань із високими вимогами до ПЛК та інтерфейсів «людина-машина». У поєднанні із системою SmartWire-DT вони дають змогу реалізовувати проекти з керування, візуалізації й збору даних з використанням сучасних можливостей мережевої комунікації.

Програмування та візуалізація

ПЛК із сенсорними дисплеями XV100 можна програмувати з використанням програми CODESYS V2 або CODESYS V3. Візуалізацію можна реалізувати за допомогою програмного забезпечення GALILEO, створеного компанією Eaton. Крім того, візуалізацію інтерфейсу можна виконати за допомогою CODESYS. Безплатна програма SWD-Assist забезпечує підтримку під час налаштування інтерфейса SmartWire-DT. А завдяки інтегрованій функції складання специфікації робити замовлення можна швидко та просто.

Серія Eaton Moeller — вікова спадщина

Пристрої серії Eaton Moeller уже понад 100 років застосовуються для запуску та захисту моторів, а також для керування ними: в асортименті цієї серії представлено засоби, які стануть у нагоді для більш надійного, ефективного, безпечного й екологічно чистого використання енергії.
Характеристики

Виділити відмінності
Показати лише відмінності
Приховати пусті функції
Завантажити посилання
X
Download Close