Завантажити документ () з 20
Програмовані логічні контролери (ПЛК) і системи вводу/виводу

Модульні програмовані логічні контролери PLC XC200

Наші модульні ПЛК XC200 нового покоління — це гнучке рішення для стандартних завдань з автоматизації. Оскільки доступні різні версії пристрою, можна знайти відповідне рішення для керування, що задовольняє конкретним вимогам. XC200 входить до сімейства рішень XControl і є середнім рівнем з трьох у портфелі високоефективних ПЛК компанії Eaton.

Локальний шину вводу/виводу пристроїв XC-204 можна розширити шляхом додавання до 16 модулей вводу/виводу з модульної системи вводу/виводу XN300. Окремі інтерфейси Ethernet і додаткові стандартні послідовні інтерфейси дають змогу працювати в різних системних архітектурах, а також інтегрувати віддалені блоки вводу/виводу (XN300) і пристрої сторонніх виробників.

Завдяки пристроям із лінійки продуктів XC200 функції керування та регулювання можна ідеально й гнучко впроваджувати для застосування в малому й середньому масштабі в межах серійного машино- та системобудування.

Інтегровані засоби комунікації
Вбудовані інтерфейси Ethernet і послідовні інтерфейси
Гнучкість
Можна розширити шляхом додавання до 16 станцій вводу/виводу
Перспективність
Багато можливостей підключення до мережі для реалізації концепції Industry 4.0

Особливості

  • Програмовані за допомогою CODESYS 3
  • Вбудовані інтерфейси Ethernet зі швидкістю 100 Мбіт/с з власним мережевим адаптером, стандартні послідовні інтерфейси, USB-хост і два цифрові канали вводу/виводу
  • Клієнт-сервер Modbus TCP, сервер OPC-UA, Ethernet IP, EtherCAT, CANopen, Modbus RTU
  • Вебвізуалізація за стандартом HTML5
  • Можна розширити шляхом додавання до 16 модулів вводу/виводу із системи XN300
  • Модульні рівні з’єднань (штекерні й роз’ємні)
  • Економія місця, компактна конструкція і монтаж без інструментів

Інтерфейси, що відповідають потребам

Повністю розширені ПЛК XC200 мають два інтерфейси Ethernet зі швидкістю 100 Мбіт/с з індивідуальними мережевими адаптерами, що дає змогу проєктувати сегментовану архітектуру обладнання. Це спрощує інтеграцію пристроїв у наявні мережі машин і систем. Характеристики безпеки й продуктивності також можна точно налаштувати. Комунікаційні польові пристрої і віддалені станції вводу/виводу XN300 також можна легко інтегрувати за допомогою інтерфейсів Ethernet, CAN або RS485.

Візуалізація за стандартом HTML5

Контролери XC-204 оснащені інтегрованим вебсервером, який спрощує віддалену візуалізацію на мобільних пристроях, як-от ПК, планшети й смартфони. Завдяки цьому можна завжди переглянути стан обладнання і гнучко керувати функціями майже з будь-якого місця.

Ідеальне розширення

Компактні системі рішення можна легко впроваджувати в поєднанні з лінійкою систем вводу/виводу XN300. Установити модульний ПЛК XC-204 з максимум 16 модулями вводу/виводу на DIN-рейку можна без жодних інструментів, а штекерні й роз’ємні з’єднання дають змогу попередньо зібрати рівень з’єднання. І все це завдяки розумно спроєктованому корпусу й монтажу.

Система XControl

Скористуйтеся перевагами системного підходу, втіленого в системі XControl нового покоління! Модульні ПЛК XC-104, -204 й -303, оснащені універсальними інтерфейсами, можна ідеально розширити шляхом додавання системи вводу/виводу XN300 і відповідних шлюзів CAN й EtherCAT і створити системне рішення для застосування в малому й середньому масштабі. Крім того, установлення, монтаж і програмування цієї сучасної системи є швидким і надзвичайно простим.

Програмні рішення XControl

CODESYS 3 використовується для програмування функцій керування і візуалізації серії продуктів XC100. Уже створені програми можна швидко й легко імпортувати за допомогою USB-флешки.
eaton-xn300-assist-logo-wide.jpg
XN300-Assist допомагає вводити пристрої в експлуатацію і встановлювати їх. Програмний інструмент зручний в експлуатації та дає змогу зекономити час. Інструмент можна завантажити безкоштовно.
eaton-logo-linux-wide.jpg
Вбудована компанією Eaton платформа Linux із розширенням в режимі реального часу і системою виконання CODESYS формують ядро програмного забезпечення продуктів. Система надзвичайно надійна, а її функції постійно вдосконалюються.

Рішення Eaton, про безпеку якого ми подбали на етапі розробки

Філософія «конструктивно закладеної безпеки» Eaton гарантує, що наша продукція відповідає суворим нормам, вимогам і стандартам випробувань у сфері кібербезпеки. Наші експерти з кібербезпеки відповідають рівню професійної кваліфікації, установленому міжнародними організаціями зі стандартизації, і навіть перевершують його. Технології кібербезпеки й безпечний життєвий цикл інтегровані в розробку продукту і як основа для інновацій є керівними для наших дослідницьких, забезпечувальних та розробницьких команд. Наші спеціалізовані процедури випробувань допомагають забезпечити відповідність наших продуктів стандартам промислової кібербезпеки. Кібербезпека — це не другорядне питання. Це безперервний шлях із постійною еволюцією складності систем, технологій і сценаріїв загроз. Коли йдеться про стандарти кібербезпеки, компанія Eaton прагне бути попереду.
199985_R

Спробуйте набір XC-204!

Номер за каталогом 199985

Цей набір складається з наступних компонентів:

• Модульний ПЛК XC-104 (тип XC-204-C21-001), інтерфейс Ethernet 1x100 Мбіт/с, 24 В DC 

• Модуль введення/виведення XN300 (тип XN-322-8DIO-PD05), 4 цифрових входа, 4 цифрових вихода, 24 В DC 

• Кабель RJ45

• Ліцензія на програмне забезпечення XSOFT-CODESYS

• Флаєр XControl

Характеристики

Виділити відмінності
Показати лише відмінності
Приховати пусті функції
Завантажити посилання
X
Download Close