Завантажити документ () з 20

Резервне живлення із суперконденсатором Eaton

ДБЖ Eaton на основі суперконденсаторів для надійного резервного живлення

Резервне живлення із суперконденсатором Eaton

Суперконденсатори Eaton, які встановлені в ДБЖ Eaton, забезпечують короткострокове резервне живлення та роботу в умовах високої температури. Окрім асортименту рішень для резервного живлення критично важливих систем, компанія Eaton пропонує суперконденсатори, які надають більше можливостей для вибору, гарантують спокійну роботу та зменшення витрат.

Широкий вибір конфігурацій резервного живлення, ексклюзивно від Eaton.

Спектр рішень Eaton для резервного живлення критично важливих систем, включаючи суперконденсатор Eaton, є найбільш широким, економічним та надійним набором рішень із доступних на ринку. Для забезпечення гарантії вашої спокійної роботи усі компоненти виготовляються на власних виробничих потужностях компанії Eaton  — від ДБЖ до модулів суперконденсаторів.

Надійне резервне живлення за будь-яких умов — гарантія вашого спокою.

При організації захисту електроспоживачів від поширених проблем з якістю енергопостачання та короткострокових відключень електроенергії суперконденсатори Eaton є ідеальним та надійним рішенням для використання на виробництві, в медичних установах, у центрах обробки даних та на об’єктах інфраструктури. Резервне живлення із суперконденсатором Eaton є ідеальним рішенням в тих випадках, коли традиційні ДБЖ з зовнішнім акумулятором використовувати не можна, наприклад, в умовах високих температур, адже суперконденсатори Eaton здатні витримувати температури в діапазоні від -40° до +65°C.

Знижена вартість робить продукцію Eaton економічною альтернативою.

Завдяки комбінації унікальних характеристик суперконденсатори Eaton є економічною альтернативою іншим системам резервного живлення.

Переваги:

  • Зменшення капітальних витрат завдяки тривалому строку служби, зниженим витратам на інфраструктуру та кращій масштабованості
  • Зменшення експлуатаційних витрат завдяки мінімальній потребі в технічному обслуговуванні та запасних деталях
  • Гарантія спокійної роботи завдяки надійності, якості та бездоганній інтеграції з ДБЖ Eaton.

Рішення резервного живлення із суперконденсатором Eaton підходить для:

Eaton 93PS
Дізнайтеся більше про
ДБЖ Eaton 93PS
Eaton 93PM
Дізнайтеся більше про
ДБЖ Eaton 93PM
Power Xpert 9395P
Дізнайтеся більше про
ДБЖ Power Xpert 9395P

Ресурси