Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

093304
Код моделі: P3-100/Z/HI11

Eaton Moeller® series P3 On-Off switch, P3, 100 A, rear mounting, 3 pole, 1 N/O, 1 N/C, with black thumb grip and front plate

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series P3 On-off switch
Catalog Number
093304
EAN
4015080933045
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
114 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.4 kg
Certifications
UL File No.: E36332
UL
CE
CSA Class No.: 3211-05
UL Category Control No.: NLRV
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60204
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA
Catalog Notes
Rated Short-time Withstand Current (Icw) for a time of 1 second
Model Code
P3-100/Z/HI11

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.