Dokument herunterladen () von 20
Schutz- und Leistungsschalter

FAZ xEffect Leitungsschutzschalter

Wenn es um Schutz und Schaltung geht, stellen die hochwertigen, sicheren und zuverlässigen Produkte der xEffect Industrial Serie den Schutz von Personen, Installationen und Systemen weltweit sicher. Die Baureihe xEffect, entwickelt und genehmigt für industrielle und anspruchsvolle gewerbliche Anwendungen, umfasst Hilfsschalter, Auslösemodule, Verriegelungen, Sammelschienen und anderes Zubehör.
Gemäß
IEC/EN 60947-2 und IEC/EN 60898-1
Kompatibel
mit standard Sammelschienen
Varianten
1-, 2-, 3-, 4-, 1+N und 3+N-polig

Hauptmerkmale

  • Hochwertige Leitungsschutzschalter für Anwendungen in der Industrie und in Wohngebäuden
  • Kontaktstellungsanzeige (rot/grün)
  • Führung für sichere Klemmenverbindung
  • Clip mit 3 Positionen für DIN-Schienen, ermöglicht die Demontage aus vorhandenem Sammelschienensystem
  • Umfangreiches Zubehör, für den nachträglichen Einbau geeignet
  • Bemessungsströme bis 63 A
  • Auslösekennlinien: B, C, D, K, S, Z
  • Bemessungsschaltvermögen bis zu 15 kA nach IEC/EN 60947-2

Zuverlässiger Leitungsschutz

LS-Schalter schützen Leitungen vor Beschädigungen durch Überlast und Kurzschluss: Bei gefährlich hohen Strömen unterbricht der thermische Bimetallauslöser des Schutzschalters die Stromzufuhr. Im Kurzschlussfall sorgt der elektromagnetische Schnellauslöser für einen möglichst raschen Abschaltvorgang.

Normgerechte Ausführung in geprüfter Qualität

Die FAZ-Leitungsschutzschalter von Eaton sind typengeprüft und nach IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) zugelassen. Die Norm gilt für Leistungsschalter in Stromkreisen mit Bemessungsspannungen bis 1000 V Wechselspannung oder bis 1500 V Gleichspannung. Darüber hinaus erfüllen diese Schutzeinrichtungen die Anforderungen der amerikanischen Norm UL 1077 für zusätzliche Schutzelemente.

Der richtige LS-Schalter für jede Anwendung

Für Stromkreise mit hohen Einschalt- und Spitzenströmen (Motoren, Leuchtmittel mit Vorschaltgeräten, etc.) bieten sich Geräte mit Charakteristik C an. Für Stromkreise mit induktiven und kapazitiven Verbrauchern werden Sicherungen mit Charakteristik D verwendet. Die Auslösecharakteristik K ist für Stromkreise gedacht, in denen regelmäßig hohe (Einschalt-) Stromspitzen verursacht werden. Die Auslösecharakteristik S ist vor allem für Stromkreise mit Steuertransformatoren geeignet. Die Charakteristik Z dient dem Schutz von Halbleitern und Messkreisen – vor allem bei hoher Netzimpedanz.

Maximale Sicherheit bei Bahnanwendungen

Die Schutzschaltgeräte der xEffect-Reihe sorgen auch bei Bahnanwendungen für höchste Sicherheitsstandards. Dank der Konformität mit spezifischen Normen wie IEC 61373 (Schienenfahrzeugausrüstung - Schock und Vibrationstests) und EN 45545-2 (Brandschutz auf Schienenfahrzeugen) bieten diese Produkte ein Höchstmaß an Sicherheit und Leistung für Anwendungen in Schienenfahrzeugen. Zusätzlich zu den Standardschaltgeräten bieten wir auch eine breite Palette von Leitungsschutzschaltern und FI-Schaltern für den Anschluss von Ringkabelschuhen in Bahnanwendungen an.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close