Dokument herunterladen () von 20
Schutz- und Leistungsschalter

FRCdM Typ A und F xEffect Fehlerstromschutzschalter

Die FRCdM ist Teil der Baureihe xEffect für Anwendungen im industriellen/gewerblichen Bereich. Dieser Fehlerstromschutzschalter von Eaton erfüllt die höchsten Anforderungen für den Schutz von Menschen und Ausrüstung. Der FRCdM Typ A eignet sich für Systeme mit Wechselfehlerströmen und pulsierenden Gleichfehlerströmen. Fehlerstromschutzschalter vom Typ A schützen auch bei Wechselfehlerströmen und pulsierenden Gleichfehlerströmen, die einem glatten Gleichfehlerstrom bis zu 6 mA überlagert sind.
Höchstmögliche Sicherheit
Netzspannungsunabhängige Auslösung
Informiert sein und nicht überrascht werden
Systemüberwachung mit integriertem Hilfsschalter
Bessere Ausfallsicherheit der elektrischen Anlage
Digital unterstützte Fehlerstromerfassung

Hauptmerkmale

  • Kompatibel mit dem Standard-Sammelschienenanschluss anderer Geräte der Baureihe xEffect
  • Typ -A, - G/A, -S/A: Schützt bei besonderen, nicht geglätteten Formen von Gleichfehlerströmen.
  • Typ S: Selektiver Fehlerstromschutzschalter wechselstromsensitiv
  • Potenzialfreier Hilfsschalter für externe Vorwarnung
  • Typ -U: geeignet für drehzahlgeregelte Antriebe mit Frequenzumformern
  • Typ -G: Höchst zuverlässig gegen Fehlauslösung, obligatorisch für jede Schaltanlage, bei der es im Falle einer unerwünschten Auslösung zu Personen- oder Sachschäden kommen kann
  • Doppel-Komfortklemme (Hub/offen)
  • Universal-Auslöse-Signalschalter (Auslöse-/Kontaktmelder weiß-blau/rot-grün) für FAZ/FRBmM-1N, Hilfsschalter Z-HK nachträglich anbaubar
  • Zusätzliche Sicherheit durch Abdichtung oder Verriegelung in EIN/AUS-Position
  • Verzögerte Typen geeignet für standardmäßige Leuchtstofflampen mit/ohne elektronische Vorschaltgeräte
  • Die Auslösung erfolgt netzspannungsunabhängig,
  • Das 4-polige Gerät kann für 3-polige und 2-polige Verbindungen verwendet werden
  • Testschlüssel
  • Typ -R: Zur Vermeidung ungewollter Auslösungen durch Röntgengeräte

xEffect digitale Schaltgeräte

Die digitalen FI-Schutzschalter der xEffect-Serie von Eaton können mehr als nur abschalten. Sie überwachen die Elektroinstallation und informieren bereits im Vorfeld über kritische Stromflüsse. So können Systemausfälle - und die damit verbundenen Kosten - vermieden werden.

Lokale Anzeigen
xEffect Residual Current Circuit Breaker FRCdM Type AC, A, U, R - green LED

Grün

Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Gelb

Der aktuell gemessene Ableitstrom ist höher als 30% I∆n. Das System nimmt derzeit Fehlerstrom auf, und es sollten entsprechende Maßnahmen ergriffen werden.

 

xEffect Residual Current Circuit Breaker FRCdM Type AC, A, U, R - red LED

Rot

Der aktuell gemessene Ableit-Fehlerstrom ist höher als 50% I∆n. Das System nimmt derzeit eine kritische Menge an Fehlerstrom auf, und es sollten sofort Maßnahmen ergriffen werden.

Zuverlässiger Schutz von Maschinen

Diese Produkte bieten einen optimalen Fehler- bzw. Zusatzschutz für ein breites Anwendungsspektrum. Sie sind mit unterschiedlichen Auslösecharakteristiken erhältlich, um eine Vielzahl von elektrischen Systemen und Komponenten unterstützen zu können. Die Geräte werden über einen weiten Nennstrombereich und mit umfangreichem optionalen Zubehör angeboten.

Empfindlichkeitstyp A

Diese Typen sind in der Lage, pulsierende Fehlerströme zu erfassen und werden durch eine Gleichstromüberlagerung von bis zu 6 mA nicht negativ beeinflusst.
Diese Geräte sind (je nach Baureihe) auch verfügbar als:
  • G/A kurzzeitverzögerte Geräte, die bis zu 3kA stoßstromfest sind. Diese Geräte ermöglichen eine zuverlässige und sichere Installation mit erhöhter Systemverfügbarkeit.
  • Selektive S/A-Fehlerstromschutzschalter mit verbesserten Stoßstromeigenschaften bis zu 5kA. Diese Geräte sind selektiv (es gelten bestimmte Bedingungen) zu anderen FI-Schalter und ermöglichen Serienschaltungen von Schutzschaltern um alle Schutzstufen (Schutzmaßnahmen) erfüllen zu können.

Empfindlichkeitstyp F

Diese Typen sind in der Lage, pulsierende Fehlerströme zu erfassen und werden durch eine Gleichstromüberlagerung von bis zu 10 mA nicht negativ beeinflusst.
Diese Geräte sind (je nach Baureihe) auch verfügbar als:
  • G/F kurzzeitverzögerte Geräte, die bis zu 3kA stoßstromfest sind. Diese Geräte ermöglichen eine zuverlässige und sichere Installation mit erhöhter Systemverfügbarkeit.
  • Selektive S/F-Fehlerstromschutzschalter mit verbesserten Stoßstromeigenschaften bis zu 5kA. Diese Geräte sind selektiv (es gelten bestimmte Bedingungen) zu anderen FI-Schalter und ermöglichen Serienschaltungen von Schutzschaltern um alle Schutzstufen (Schutzmaßnahmen) erfüllen zu können.

Die Fehlerstromschutzschalter Typ F bieten folgende Vorteile:

Maximale Sicherheit bei Bahnanwendungen

Die Schutzschaltgeräte der xEffect Reihe sorgen auch bei Bahnanwendungen für höchste Sicherheitsstandards. Dank der Konformität mit spezifischen Normen wie IEC 61373 (Schienenfahrzeugausrüstung - Schock und Vibrationstests) und EN 45545-2 (Brandschutz auf Schienenfahrzeugen) bieten diese Produkte ein Höchstmaß an Sicherheit und Leistung für Anwendungen in Schienenfahrzeugen. Zusätzlich zu den Standardschaltgeräten bieten wir auch eine breite Palette von Leitungsschutzschaltern und FI-Schaltern für den Anschluss von Ringkabelschuhen in Bahnanwendungen an.

Werden Sie der Chef Ihrer Elektroinstallation!

Eaton bietet ein komplettes Sortiment an Schutzeinrichtungen an, mit denen Sie die Installation genau nach Ihren Wünschen gestalten und ausführen können. Der Fehlerstromschutz ist die Basis für die elektrische Sicherheit und darf nur den höchsten Standards entsprechen. Wenn es um hochwertige und zuverlässige Schutzeinrichtungen geht, ist Eaton die richtige Wahl

Online Konfigurator - entwerfen Sie Ihre eigenen maßgeschneiderten Konfigurationen

Die xComfort KLV Baureihe und unsere Schalt- und Schutzgeräte sind nach dem Baukastenprinzip aufgebaut, damit Sie jede gewünschte Kombination zusammenstellen können. Auf Wunsch kann Eaton neben einer Reihe von standardmäßig vorverdrahteten Verteilern auch kundenspezifische Konfigurationen liefern. Nutzen Sie einfach unseren Konfigurator mit Bestellfunktion, wenn Sie noch nicht genau wissen, welcher Verteilertyp für Sie der richtige ist.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close