Dokument herunterladen () von 20

110000
Modellcode: NZMS3-AE400

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter 3-polig, Anlagen- und Kabelschutz, S3-AE400

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
110000
EAN
4015081095667
Produkt Länge/Tiefe
166 mm
Produkthöhe
275 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
6.966 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC
IEC/EN 60947
Produkttyp
Kompaktleistungsschalter
Modellcode
NZMS3-AE400

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
400 A
Betriebsspannung
690 V - 690 V
Leistungsschalter-Rahmentyp
NZM3
Merkmale
Schutzeinheit
Motorantrieb optional
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Verschmutzungsgrad
3
Lebensdauer, mechanisch
15000 Schaltvorgänge
Betriebsklasse
A (IEC/EN 60947-2)
Montagemethode
Einbaugerät Festeinbautechnik
Fest
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
48 W
Isolierung
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Berührungsschutz
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Schutzart
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
IP20
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Überspannungskategorie
III
Schutzart (IP), Vorderseite
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
IP40 (mit Blendrahmen)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP10 (Tunnelklemme)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
Polzahl
3-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Min. 6 Segmente à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Max. 10 Segmente 24 mm x 1 mm + 5 Segmente 24 mm x 1 mm
10 Segmente mit 50 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Max. 10 Segmente 32 mm x 1 mm + 5 Segmente 32 mm x 1 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Min. 6 Segmente à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Max. 8 Segmente à 24 mm x 1 mm (2x) an der Rahmenklemme
Lebensdauer, elektrisch
5000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1
3000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
5000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
Funktionen
Anlagen- und Kabelschutz
Typ
Leistungsschalter
Besondere Merkmale
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Überlast- und Kurzschlussschutz LI
  • Effektivwertmessung und „thermisches Gedächtnis“
  • USB-Schnittstelle zur Konfiguration und Test-Funktion mit Power Xpert Protection Manager Software
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 400 A
  • Hinweis zum Anschlussquerschnitt: Je nach Kabelhersteller bis zu 240 mm² anschließbar.
Anwendung
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Vorderseite
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
400 A
Auslösetechnik
Thermomagnetischer Auslöser
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit
< 10 ms
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s)
3.3 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
3.3 kA
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x)
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Schalter-Anschluss
M10 an rückseitiger Verschraubung
Max. 10 mm x 50 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Min. 20 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
16 mm² (2x) an Rahmenklemme
300 mm² (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
35 mm² bis 240 mm² (1x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 120 mm² (2x) an Rahmenklemme
16 mm² bis 185 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme
25 mm² bis 240 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 240 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt)
50 mm² bis 240 mm² (1x) an der 2-Loch-Tunnelanschlussklemme
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
50 mm² bis 240 mm² (2x) an der 2-Loch-Tunnelanschlussklemme
Griff-Typ
Schwenkhebel
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max.
0 A
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min.
0 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
4400 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
800 A
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
400 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
200 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz
100 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
70 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
65 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz
18 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz
6 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz
154 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
143 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz
80 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
50 kA
Standardklemmen
Schraubklemme
Optionale Klemmen
Rahmenklemme. Anschluss auf der Rückseite. Tunnelanschlussklemme
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz
220 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
8000 V
Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu (IEC/EN 60947) bei 525 V, 50/60 Hz
36 kA
Bemess.-Kurzschl.-Ausschaltvermög. Icu (IEC/EN 60947) bei 400/415 V, 50/60 Hz
70 kA
Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu (IEC/EN 60947) bei 230 V, 50/60 Hz
100 kA
Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu (IEC/EN 60947) bei 690 V, 50/60 Hz
25 kA
Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu (IEC/EN 60947) bei 440 V, 50/60 Hz
65 kA
Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu (UL489, CSA22.2) bei 240 V, 60 Hz
100 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V AC

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance.
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance.
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.