Dokument herunterladen () von 20

167706
Modellcode: FRCMM-40/4/003-G/A-NA-110

Eaton Moeller series xEffect - FRCmM-NA RCCB. Fehlerstrom-Schutzschalter, 40A, 4p, 30mA, Typ G/A, UL, 110V

Listenpreis EUR456.97

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM-NA RCCB
Katalognummer
167706
EAN
4015081642472
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.32 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL 1053
ÖVE E 8601
IEC/EN 61008
EN45545-2
IEC 61373
Kataloghinweise
Schützt zusätzlich bei besonderen, nicht geglätteten Formen von Gleichfehlerströmen.
Produkttyp
FI-Schalter (RCCB)
Modellcode
FRCMM-40/4/003-G/A-NA-110

Delivery program

Anwendung
Schaltgeräte für Systeme mit 110 V
Polzahl
4-polig
Ausschaltzeit
kurzzeitverzögert
8 ms verzögert bei 60 Hz
10 ms verzögert bei 50 Hz
Stromstärkewert
40 A
Bemessungskurzschlussfestigkeit
5 kA (UL, gemäß CSA)
10 kA mit Vorsicherung
Fehlerstromwert
30 mA
Empfindlichkeitstyp
Pulsstromempfindlich
Impulsstromfestigkeit
3 kA (8/20 μs) stoßstromfest
Typ
  • Stromprüfzeichen gemäß Beschriftung
  • Maximale Betriebstemperatur ist 75 °C: Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 2,5 % je 1 °C
  • Der maximale Betriebsstrom der Vorsicherung darf den Bemessungsbetriebsstrom der Fehlerstrom-Schutzschalter nicht überschreiten

Technical Data - Electrical

Nennspannung (IEC/EN 60947-2)
110/190 V
Nennspannung (UL)
208/120 V, 60 Hz
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
190 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Überspannung getestet - max.
530 V
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.03 A
Bemessungsfehlerstrom - max.
0.03 A
Bemessungsfrequenz
50 Hz / 60 Hz
Kurzschlussfestigkeit
max. zulässige Vorsicherung: 63 A gG/gL, 70-A-Sicherung Klasse J (UL)
Ableitstromtyp
A
Bemessungsfehlerschaltvermögen
500 A
Zulässige Überlast der Vorsicherung - max.
40 A gG/gL
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
10 kA
Stoßstromfestigkeit
3 kA
Anzugsstrom
22 mA
Teststromkreisbereich
100 V AC - 210 V AC, 94 V AC - 132 V AC (UL)
Verschmutzungsgrad
2
Lebensdauer, elektrisch
4.000 Schaltvorgänge

Technical Data - Mechanical

Rahmen
45 mm
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4
Einbaubreite (Anzahl der Geräte)
70 mm (4 SU)
Einbautiefe
70.5 mm
Montagemethode
DIN-Schiene
Schnelle Befestigung mit 2 Klinken für DIN-Schiene IEC/EN 60715
Einbaulage
beliebig
Schutzart
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
IP20
Statusanzeige
Weiß/blau
Anschlussklemmen (oben und unten)
Liftklemmen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1,5 mm² - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
35 mm²
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
16 mm² (2x)
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
16 mm²
Anschlussquerschnitte (Kabel)
M5 (mit Kreuzschlitzschraube nach EN ISO 4757-Z2, PZ2)
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Farbe Kontaktstellungsanzeige
Rot/Grün
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min.
-35 °C
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max.
60 °C
Umgebungsfeuchtigkeitsbereich
5 - 95 %
Klimafestigkeit
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
40 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
3.275 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
13,1 W
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Additional information

Merkmale
Fehlerstromschutzschalter
Zusatzeinrichtungen möglich
Ausstattung:
Verriegelungsvorrichtung
Funktionen
Kurzzeitverzögerter Typ
Besondere Merkmale
  • FRCmM-NA-110
  • Fehlerstromschutzschalter
  • Typ G/A (ÖVE E 8601)
Benutzt mit
FRCmM-NA-110
Typ G/A (ÖVE E 8601)
Fehlerstromschutzschalter

Produktspezifikation exportieren