Eaton Moeller series xEffect – FRCdM Typ B, B+, Bfq RCCB, 63 A, 4p, 300 mA, Typ G/B+
Produktname |
Eaton Moeller series xEffect - FRCdM Type B, B+, Bfq RCCB
|
Katalognummer |
167886
|
EAN |
4015081644599
|
Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
Produkthöhe |
80 mm
|
Produktbreite |
70 mm
|
Produktgewicht |
0.32 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
VDE 0664-400
ÖVE E 8601 EN45545-2 IEC 61373 IEC/EN 61008 IEC/EN 62423 |
Produkttyp |
FI-Schalter (RCCB)
|
Modellcode |
FRCDM-63/4/03-G/B+
|
Anwendung |
xEffect – Schaltanlagen für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|
Polzahl |
4-polig
|
Ausschaltzeit |
kurzzeitverzögert
10 ms verzögert |
Stromstärkewert |
63 A
|
Bemessungskurzschlussfestigkeit |
10 kA
|
Fehlerstromwert |
300 mA
|
Empfindlichkeitstyp |
Empfindlich auf alle Stromarten
|
Impulsstromfestigkeit |
3 kA (8/20 μs) stoßstromfest
|
Typ |
|
Nennspannung (IEC/EN 60947-2) |
240 V AC / 415 V AC
|
Nennspannung - min. |
50 VAC
|
Nennspannung - max. |
456 VAC
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
415 V
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
Bemessungsfehlerstrom - min. |
0.3 A
|
Bemessungsfehlerstrom - max. |
0.3 A
|
Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
Kurzschlussfestigkeit |
63 A (max. zulässige Vorsicherung)
|
Ableitstromtyp |
B+
|
Bemessungsfehlerschaltvermögen |
630 A
|
Zulässige Vorsicherung |
63 A gG/gL
|
Zulässige Überlast der Vorsicherung - max. |
63 A gG/gL
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
10 kA
|
Stoßstromfestigkeit |
3 kA
|
Teststromkreisbereich |
196 V AC - 456 V AC
|
Verschmutzungsgrad |
2
|
Lebensdauer, elektrisch |
4.000 Schaltvorgänge
|
Bemessungsschaltvermögen (ohmsche Last) Hilfsschalter bei 30 V DC |
2 A
|
Bemessungsschaltvermögen (ohmsche Last) Hilfsschalter bei 240 V AC |
0.25 A
|
Schaltleistung mit ohmscher Last des Hilfsschalters - max. |
60 W
|
Schaltspannung bei AC des Hilfsschalters - max. |
240 V
|
Schaltspannung bei DC des Hilfsschalters - max. |
220 V
|
Schaltstrom Hilfsschalter - max. |
2 A
|
Schaltvermögen Hilfsschalter - min. |
10 μA, 10 mV DC
|
Anschlussquerschnitte des Hilfskontaktes |
0,25 mm² - 1,5 mm²
|
Rahmen |
45 mm
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
4
|
Einbaubreite (Anzahl der Geräte) |
70 mm (4 SU)
|
Einbautiefe |
70.5 mm
|
Montagemethode |
DIN-Schiene
Schnelle Befestigung mit 2 Klinken für DIN-Schiene IEC/EN 60715 |
Einbaulage |
beliebig
|
Schutzart |
IP20
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse |
Statusanzeige |
Weiß/blau
|
Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1,5 mm² - 35 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1.5 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
35 mm²
|
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
16 mm² (2x)
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1.5 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
16 mm²
|
Anschlussquerschnitte (Kabel) |
M5 (mit Kreuzschlitzschraube nach EN ISO 4757-Z2, PZ2)
|
Klemmenschutz |
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
|
Anzugsdrehmoment |
2 Nm - 2,4 Nm
|
Farbe Kontaktstellungsanzeige |
Rot/Grün
|
Materialstärke Sammelschiene |
0,8 mm - 2 mm
|
Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min. |
-35 °C
|
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max. |
60 °C
|
Klimafestigkeit |
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
63 A
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
2.5 W
|
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
10 W
|
Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
Verlustleistungsabgabevermögen |
10 W
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Merkmale |
Zusatzeinrichtungen möglich
Fehlerstromschutzeinrichtungen, digital Selektiver-Typ |
Ausstattung: |
Verriegelungsvorrichtung
|
Funktionen |
Kurzzeitverzögerter Typ
|
Besondere Merkmale |
|
Benutzt mit |
Fehlerstromschutzschalter, digital
FRCdM Typ G/B+ (ÖVE E 8601) |