Zurücksetzen
Zurücksetzen
NZMN2-AX40. Leistungsschalter, NZM2 PXR10, 3-polig, 40A, Schraubklemme
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
|
| Katalognummer |
192001
|
| EAN |
4015081925520
|
| Produkt Länge/Tiefe |
184 mm
|
| Produkthöhe |
149 mm
|
| Produktbreite |
105 mm
|
| Produktgewicht |
2.437 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
IEC |
| Produkttyp |
Kompaktleistungsschalter
|
| Modellcode |
NZMN2-AX40
|
| Funktionen |
Anlagen- und Kabelschutz
|
| Stromstärkewert |
40 A
|
| Anwendung |
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
NZM2
|
| Merkmale |
Schutzeinheit
Motorantrieb optional |
| Polzahl |
3-polig
|
| Auslösetechnik |
Elektronischer Auslöser
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
Leistungsschalter
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
1,32 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
40 A
|
| Stromstärkewert |
40 A
|
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
12 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
2 A
|
| Isolierung |
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten) |
| Lebensdauer, elektrisch |
7500 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
10.000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1 10.000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1 |
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
120
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
40 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
20 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter |
6000 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte |
8000 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V AC
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz |
85 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
50 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz |
35 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz |
25 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz |
5 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s) |
1.9 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s) |
1.9 kA
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
480 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
80 A
|
| Kurzschluss Gesamtausschaltzeit |
< 10 ms
|
| Betriebsklasse |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Betriebsspannung |
690 V - 690 V
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Schutzart |
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
IP20 |
| Schutzart (IP), Vorderseite |
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff) |
| Schutzart (Anschlussklemmen) |
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
IP10 (Tunnelanschlussklemme) |
| Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
| Montagemethode |
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional Fest |
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Vorderseite
|
| Berührungsschutz |
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
|
| Schockfestigkeit |
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
|
| Besondere Merkmale |
|
| Optionale Klemmen |
Rahmenklemme. Anschluss auf der Rückseite. Tunnelanschlussklemme
|
| Standardklemmen |
Schraubklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
0,75 mm² – 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x) |
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Max. 24 mm x 8 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Min. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters M8 an rückseitiger Verschraubung |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
6 mm² bis 16 mm² (2x) an Rahmenklemme
6 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme 10 mm² bis 16 mm² (1x) an Rahmenklemme |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² bis 185 mm² (1x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 70 mm² (2x) an Rahmenklemme 25 mm² bis 185 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme 25 mm² bis 70 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 25 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
Max. 10 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Max. 10 Lamellen à 24 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Max. 8 Lamellen à 24 mm x 1 mm (2x) an der Rahmenklemme Min. 2 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme Min. 2 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) |