Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller series NZMN4 PXR20-Schutzschalter 1000 A, 3-polig, Schraubklemme, UL/CSA
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
|
| Katalognummer |
192552
|
| EAN |
4015081932801
|
| Produkt Länge/Tiefe |
401 mm
|
| Produkthöhe |
207 mm
|
| Produktbreite |
210 mm
|
| Produktgewicht |
21 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 5-09
UL/CSA IEC 60947-2 UL listed UL (File No. E31593) CE marking UL 489 Specially designed for North America CSA (File No. 22086) CSA (Class No. 1432-01) UL (Category Control Number DIVQ) IEC CSA certified |
| Produkttyp |
Kompaktleistungsschalter
|
| Modellcode |
NZMN4-VX1000-NA
|
| Funktionen |
Anlagen-, Kabel-, Selektiv- und Generatorschutz
|
| Stromstärkewert |
1000 A
|
| Anwendung |
Nebenstromkreise, Einspeisestromkreise
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
NZM4
|
| Merkmale |
Schutzeinheit
Motorantrieb optional |
| Polzahl |
3-polig
|
| Auslösetechnik |
Elektronischer Auslöser
|
| Besondere Merkmale |
Leistungsschalter
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
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
165 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
1000 A
|
| Stromstärkewert |
1000 A
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubverbindung
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
18 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
2 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
1000 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
400 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V AC
|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue (UL) - max. |
600 V
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
50 kA
|
| Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max. |
10000 A
|
| Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min. |
2000 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - max. |
10000 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - min. |
800 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
18000 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
2000 A
|
| Betriebsspannung |
690 V - 690 V
|
| Schutzart |
IP20
|
| Montagemethode |
Fest
Einbaugerät Festeinbautechnik |
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Vorderseite
|
| Berührungsschutz |
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
|
| Besondere Merkmale |
Leistungsschalter
|
| Standardklemmen |
Schraubanschluss, optional: Tunnelklemme, rücks. Anschluss, Anschlussleiste
|
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt) |
Min. 185 mm² bis 240 mm² (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Max. 70 mm² bis 185 mm² (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte 50 mm (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte 240 mm² (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite 70 mm² x 240 mm² (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite NA: Aluminiumleiter nicht anwendbar |
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
M10 an rückseitiger Verschraubung
Min. 25 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters Max. 50 mm x 10 mm (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters Min. 25 mm x 5 mm auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte Max. 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte Min. 60 mm x 10 mm an der Breitenerweiterung auf der Rückseite Max. 80 mm x 10 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite NA: gleich mit IEC |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme
120 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 50 mm² bis 185 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters Min. 120 mm² bis 300 mm² (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte Max. 95 mm² bis 300 mm² (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte Min. 95 mm² bis 185 mm² (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte Max. 35 mm² bis 185 mm² (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte 300 mm² (4x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite 95 mm² bis 240 mm² (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite NA: AWG 0 bis kcmil 500 (4x) an 4-Loch-Tunnelklemme Na: kcmil 250 bis kcmil 350 (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters NA: AWG 0 bis kcmil 350 (4x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters NA: min. kcmil 250 bis kcmil 600 (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte NA: max. AWG 3/0 bis kcmil 600 (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte NA: min. AWG 3/0 bis kcmil 350 (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte NA: max. AWG 2 bis kcmil 350 (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte NA: kcmil 600 (4x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite NA: AWG 3/0 bis kcmil 500 (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite |
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Flachleiterklemme
Max. 10 Lamellen à 32 mm x 1 mm (2x) an Flachleiterklemme 10 Lamellen mit 50 mm x 1 mm (2x) an der 1-Loch-Modulplatte Min. 10 Lamellen à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Max. 10 Lamellen à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt) 10 Lamellen mit 80 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite NA: gleich mit IEC |