Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB Leitungsschutzschalter (MCB), 63 A, 3-polig, Charakteristik: K
| Produktname |
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB
|
| Katalognummer |
278917
|
| EAN |
4015082789176
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
75.5 mm
|
| Produktbreite |
54 mm
|
| Produktgewicht |
0.369 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS compliant
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-2
UL 1077 EN45545-2 IEC 61373 CSA certified UL 60335-1 UL 60335-2-40 (A2L) |
| Produkttyp |
MCB
|
| Modellcode |
FAZ-K63/3
|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Merkmale |
Can be fitted with auxiliary accessories
Suitable for IT systems Suitable for Rolling Stock applications |
| Funktionsgruppe |
Überlastschutz
|
| Funktionen |
Overload protection
Short Circuit protection |
| Innenwiderstand bei Raumtemperatur (1-polig, 50 Hz) |
1.3 mΩ
|
| Besondere Merkmale |
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
|
| Stromstärkewert |
63 A
|
| Anwendung |
|
| Nennstrom |
63 A
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Anzahl der Pole (geschützt) |
3
|
| Anzahl der Pole (insgesamt) |
3
|
| Auslösecharakteristik |
K
|
| Auslösecharakteristik |
K
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
75 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
63 A
|
| Energie-Einspeiserichtung |
Bidirectional
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Lebensdauer, elektrisch |
>4000 operating cycles
|
| Betriebsspannung (IEC/EN 60947-2) - max. |
415 VAC
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
415 VAC
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen im Betrieb (IEC/EN 60947-2) – Ics |
5 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 230 V |
10 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 230 V |
10 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 400 V |
10 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) |
10 kA
|
| Selektivitätsklasse |
3
|
| Betriebsspannung |
240 V AC / 415 V AC
|
| Nennspannung (UL/CSA 13) |
480 Y/277 V AC
|
| Nennspannung bei DC |
60 V DC (pro Pol)
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Einbautiefe |
65.5 mm
|
| Materialstärke Sammelschiene |
0,8 mm - 2 mm
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1 mm²
|
| Farbe Kontaktstellungsanzeige |
Red = ON
Green = OFF |
| Schutzart |
IP20 (device)
IP40 (when installed in enclosure) |
| Gehäusebreite |
80 mm
|
| Rahmen |
45 mm
|
| Lebensdauer, mechanisch |
>10000 operating cycles
|
| Montagemethode |
Two lock-in position on DIN rail (EN 50022)
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Einbaubreite |
53.1 mm
|
| Einbaubreite je Pol |
17,7 mm
|
| Anschlussquerschnitte |
1 mm² - 25 mm²
|
| Klemmenschutz |
Touch-safe (VBG 4, ÖVE EN-6)
|
| Anschlussklemmen (oben und unten) |
Screw-type with pressure plate
|
| Anzugsdrehmoment |
Max. 2,4 Nm
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
3
|