Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Kompletter Oberputz-Flachverteiler mit Fenster, weiß, 24 SU pro Reihe, 6-reihig, Typ P
| Produktname | 
                                                Eaton xComfort BF Kleinverteiler
                                             | 
| Katalognummer | 
                                                289132
                                             | 
| EAN | 
                                                4015082891329
                                             | 
| Produkt Länge/Tiefe | 
                                                150 mm
                                             | 
| Produkthöhe | 
                                                1060 mm
                                             | 
| Produktbreite | 
                                                555 mm
                                             | 
| Produktgewicht | 
                                                16.2 kg
                                             | 
| Einhaltung(en) | 
                                                RoHS conform
                                             | 
| Zertifikat(e) | 
                                                IEC/EN 61439-3  IEC/EN 62208 IEC/EN 61439-1 | 
| Produkttyp | 
                                                Installationskleinverteiler
                                             | 
| Modellcode | 
                                                BF-OT-6/144-P
                                             | 
| Typ | 
 | 
| Anwendung | 
                                                Innenräume (Aufstellungsort)
                                             | 
| Farbe | 
                                                Verkehrsweiß (RAL 9016)  Weiß | 
| Nennspannung bei AC | 
                                                415 V AC
                                             | 
| Nennfrequenz der Kontakte | 
                                                50 Hz / 60 Hz
                                             | 
| Verschlusstyp | 
                                                Sonstiges
                                             | 
| Breite in Anzahl der modularen Abstände | 
                                                24
                                             | 
| Montageart | 
                                                DIN-Schienen  Aufbau Oberflächenmontiert (Putz) | 
| Material | 
                                                Stahlblech, pulverbeschichtet
                                             | 
| Schutzart | 
                                                IK07 (Schlagfestigkeit)  IP30 | 
| Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe | 
                                                24
                                             | 
| Anzahl der Reihen | 
                                                6
                                             | 
| Anschlusstechnik | 
                                                Schraubklemmen
                                             | 
| PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt | 
                                                N: 2 x 25 mm² + 58 x 16 mm²  PE: 2 x 25 mm² + 58 x 16 mm² | 
| Einbautiefe | 
                                                150 mm
                                             | 
| Einbauhöhe | 
                                                1060 mm
                                             | 
| Einbaubreite | 
                                                555 mm
                                             | 
| Interne Tiefe | 
                                                131 mm
                                             | 
| Abdeckung/Tür Farbe | 
                                                transparent
                                             | 
| Abdeckung/Tür Model | 
                                                mit Ausschnitt
                                             | 
| Abdeckung/Tür Typ | 
                                                Tür  Einzeln | 
| Baugruppenträgertyp | 
                                                Schienengerüst
                                             | 
| Material Schutzabdeckung | 
                                                Metall
                                             | 
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) | 
                                                60 W
                                             | 
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) | 
                                                120 W
                                             | 
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) | 
                                                66 W
                                             | 
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) | 
                                                63 W
                                             | 
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) | 
                                                132 W
                                             | 
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) | 
                                                126 W
                                             | 
| Details Umgebungsbetriebstemperatur | 
                                                -5 °C - 40 °C
                                             | 
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit | 
                                                Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
                                             | 
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung | 
                                                Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
                                             | 
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme | 
                                                Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
                                             | 
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. | 
                                                Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
                                             | 
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung | 
                                                Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
                                             | 
| 10.2.5 Heben | 
                                                Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
                                             | 
| 10.2.6 Schlagprüfung | 
                                                IK07
                                             | 
| 10.2.7 Beschriftungen | 
                                                Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
                                             | 
| 10.3 Schutzart von Baugruppen | 
                                                IP30
                                             | 
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken | 
                                                Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
                                             | 
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag | 
                                                < 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
                                             | 
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln | 
                                                Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
                                             | 
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen | 
                                                Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
                                             | 
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter | 
                                                Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
                                             | 
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | 
                                                Ui = 415 V AC
                                             | 
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit | 
                                                Gilt nicht für Grundgehäuse gemäß EN 62208.
                                             | 
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff | 
                                                Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
                                             | 
| 10.10 Erwärmung | 
                                                Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
                                             | 
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit | 
                                                Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
                                             | 
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit | 
                                                Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
                                             | 
| 10.13 Mechanische Funktion | 
                                                Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
                                             | 
| Merkmale | 
                                                EMV-Ausführung  Erdungsklemmenblock Neutralleiterklemmenblock Signaldurchlassende Tür | 
| Ausstattung: | 
                                                Schutz- und Neutralleiterklemmen  DIN-Schienen-Montagerahmen Frontplatten Tür mit Drehriegelverschluss Kabeldurchsteckflansche (oben) Gehäuse | 
| Funktionen | 
                                                Grundgerät  Plombierbar | 
| Schutzklasse | 
                                                Schutzklasse I (geerdet)
                                             | 
| RAL-Nummer | 
                                                9016
                                             | 
| Besondere Merkmale | 
 | 
| Benutzt mit | 
                                                Grundgerät  Installationsverteiler BF-Flachverteiler |