Télécharger le document () de 20

216596
Model Code: M22-D-G

Bouton-poussoir M22 Moeller® series Eaton, RMQ-Titan, affleurant, à rappel, vert, sans inscription, Collerette titane

Spécifications générales

Nom du produit
Bouton-poussoir M22 Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
216596
EAN
4015082165963
Longueur du produit
30 mm
Hauteur du produit
30 mm
Largeur du produit
30 mm
Poids du produit
0.009 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
EN 60947-5
Norme CSA C22.2 n° 94-91
UL 508
IEC 60947-5
Norme CSA C22.2 n° 14-05
VDE
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
IEC/EN 60947
UL
CE
DNV
GL
LR
Code de modèle
M22-D-G

Features & Functions

Couleur de la collerette
titane
Matériau de la collerette
Matière plastique
Couleur
Vert
Forme
Plat
Classique
Équipé de :
Collerette
Inscription
Vide

General information

Degré de protection
IP67
NEMA 4X
NEMA 13
NEMA 3R
IP66
NEMA 12
IP69K
Degré de protection (face avant)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Longévité mécanique
5.000.000 manœuvres
Diamètre d'ouverture
22.5 mm
Fréquence de fonctionnement
3600 opérations/h
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Taille
Dimensions avant : 22 x 22 mm
Type
Bouton-poussoir

Ambient conditions, mechanical

Position de montage
Telle que requise
Résistance aux chocs
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de stockage - min.
40 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Oui
Avec interfaces SWD-RMQ

Actuator

Force de manœuvre
5 N
Couleur d'actionneur
Vert
Fonction de l’actionneur
à rappel
Fonction touche

Contacts

Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit