Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
UPS-systemen

Eaton 93E UPS

De Eaton 93E UPS is een 3-fase, dubbele-conversie online UPS die u helpt bij het oplossen van uw grootste datacenter uitdagingen: operationele kosten, monitoring op afstand en ongeplande uitvaltijd. Met interne batterijen die tot 21 minuten runtime bieden en een 7% hogere efficiëntiegraad dan concurrerende apparaten, maximaliseert de 93E UPS de bescherming die u krijgt voor elke vierkante meter vloeroppervlakte en elke euro die u uitgeeft. Een afneembare onderhoudsbypass met een reparatietijd van <30 minuten en verbeterde beheer- en bewakingsmogelijkheden van Eaton’s Intelligence Platform verhogen de betrouwbaarheid van het systeem en de mate van controle die u hebt zonder ook maar een voet in het datacenter te zetten. 

Nominaal vermogen
20-40 kVA
Spanning
208/220 Vac 3 fase
Bouwvorm
Tower

Laagste Total Cost of Ownership

De 93E is tot zeven procent efficiënter dan andere UPS-systemen in zijn klasse, waardoor uw bedrijfskosten laag blijven.

Gegarandeerd geen downtime

Met de afneembare bypass opties kunt u de stroom omleiden tijdens onderhoud van de UPS, waardoor stilstand wordt voorkomen en de onderhoudstijd en -kosten worden beperkt.

Maximaliseer de runtime met batterijen

Krijg de mogelijkheid om uit te breiden terwijl u groeit met maximaal 21 minuten runtime met interne batterijen en maximaal 138 minuten runtime bij toepassing van een externe batterijkast (EBC).

Bespaar vloeroppervlakte

De 93E neemt tot 35 procent minder vloeroppervlak in beslag dan andere UPS-en in zijn klasse, waardoor u meer ruimte hebt voor inkomsten genererende apparatuur.

Monitoor op afstand: melding en alarmering bij stroomstoringen

Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

Productspecificaties

NOMINAAL VERMOGEN

20-40 kVA

SPANNING

208/220 Vac 3 fase

FREQUENTIE

50/60 Hz

TOPOLOGIE

Dubbele conversie online met Multi-Mode (High efficiency)

EFFICIËNTIE

98% in high efficiency modus

CONFIGURATIE

Tower

BATTERIJEN

Interne batterijen tot wel 60 kVA
Externe batterijen tot wel 400 kVA

Input karakteristieken

NOMINALE VERMOGENS

20 kVA/16 kW

30 kVA/24 kW

40 kVA/32 kW

60 kVA/48 kW

INGANGSSPANNING

208/120V, 4-draads

220/127V, 4-draads

SPANNINGSBEREIK

+20% / -15% bij 208V bij 100% belasting zonder dat de batterij leeg raakt

NOMINALE FREQUENTIE

50/60 Hz (40 tot 72 Hz)

POWER FACTOR

> 0.99 typisch

INGANGSSTROOMVERVORMING

5% THD

Uitgangskarakteristieken

SPANNING

208/220, 3/4-draads

REGELING

±1% statisch, ±5% dynamisch bij 100% ohmse belastingsverandering, <20 ms reactietijd

Batterij

BATTERIJTYPE

9 AH, sealed, lead-acid, onderhoudsvrij

BATTERIJ RUNTIME (100% BELASTING)

20 kVA - 21 minuten

30 kVA - 12 minuten

40 kVA - 10 minuten

60 kVA - 5 minuten

OPLAADMETHODE

ABM of float technologie

EBC runtimes

INTERNE RUNTIME (MINUTEN)
INTERNE & EXTERNE RUNTIME (MINUTEN)
20 KVA
INTERNE RUNTIME (MINUTEN)

21

INTERNE & EXTERNE RUNTIME (MINUTEN)

138

30 KVA
INTERNE RUNTIME (MINUTEN)

12

INTERNE & EXTERNE RUNTIME (MINUTEN)

84

40 KVA
INTERNE RUNTIME (MINUTEN)

12

INTERNE & EXTERNE RUNTIME (MINUTEN)

128

60 KVA
INTERNE RUNTIME (MINUTEN)

6.6

INTERNE & EXTERNE RUNTIME (MINUTEN)

77

Afmetingen en gewichten (mm/inches)

HOOGTE
BREEDTE
DIEPTE
GEWICHT
20-30 KVA
HOOGTE

1360 mm

BREEDTE

530 mm

DIEPTE

800 mm

GEWICHT

476 kg

40-60 KVA
HOOGTE

1880 mm

BREEDTE

600 mm

DIEPTE

800 mm

GEWICHT

680 kg

Algemene kenmerken

UPS BYPASS

Automatisch bij overbelasting of UPS falen

OVERBELASTING

150% voor 40 minuten

125% voor 30 seconden

110% voor 10 minuten 

EFFICIËNTIE

Tot wel 98% in high-efficiency modus

Tot wel 92% in dubbele conversie

Communicatie

DISPLAY

Grafisch LCD-display met blauwe achtergrondverlichting

LED

(4) LED’s voor notificaties en alarmering

HOORBARE ALARMEN

Ja

COMMUNICATIEPOORTEN

(1) RS-232

(1) REPO

COMMUNICATIE SLOT

(2) Mini-slot communicatiepoorten

(3) Ingangen voor signalen (gebouw)

Omgevingskenmerken

BEDRIJFSTEMPERATUUR

0ºC tot +30ºC;

Batterijen aanbevolen max. +25ºC

OPSLAGTEMPERATUUR

-25ºC tot +55ºC zonder batterijen

+15ºC tot +25ºC met batterijen

RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID

5-95%, niet condenserend

HOORBAAR GELUID

<65 dBA op 1 meter (geluidsvrije kamer) typisch

HOOGTE

< 1500m bij +30°C

Certificeringen

VEILIGHEIDSCERTIFICERINGEN
UL1778
EMI-STANDAARDEN

EN55022/EN55024

EMC-NALEVING

IEC 62040-3

KWALITEIT

ISO 9001: 2000 en ISO 14001: 1996

MARKERINGEN

UL, cUL

Als gevolg van voortdurende verbeteringen kunnen de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Download Links
X
Download Close