Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

032151
WS16-ID

LV-schakelmateriaal. voor Eaton xEnergy Safety Ci LV-systemen montageframe profiel, verticaal, L=2000mm

Algemene specificaties

Productnaam
Verticaal/extern Eaton xEnergy Safety Ci montageprofiel
Catalogusnummer
032151
EAN
4015080321514
Productlengte/-diepte
2000 mm
Hoogte van product
25 mm
Breedte van product
50 mm
Gewicht van product
3.55 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
WS16-ID

Aanvullende informatie

Functies
Verdelerbouw
RAL-nummer
0
Speciale voorzieningen
Bevestigingsschroeven separaat bestellen
Gebruikt met
Staande verdelers, 3 panelen breed
Voor staande verdelers, 4 panelen breed
Voor distributiesysteem wandbevestiging op de vloer ondersteund
Sectie voor montageframe
Ci geïsoleerde behuizing
Verdelerbouw

Leveringsprogramma

Kleur
Overig
Model
Overig
Type
  • Ci geïsoleerde behuizing
  • Verdelerbouw
  • Sectie voor montageframe

Technical data - mechanical

Materiaal
Staal
Aantal netafstanden van 125 mm
16
Profielvorm
Verticale profielen (buiten)
Oppervlakteafwerking
Verzinkte C-profielrail
Type unit
Los apparaat

Productspecificatie exporteren