Eaton Moeller® series DILMF magneetschakelaar voor halfgeleiderindustrie conform SEMI F47, 380 V 400 V: 150 A, RAC 24: 24 V 50/60 Hz, schroefklemmen
| Productnaam |
Eaton Moeller® series DILMF magneetschakelaar voor halfgeleiderindustrie
|
| Catalogusnummer |
104482
|
| EAN |
4015081042999
|
| Productlengte/-diepte |
160 mm
|
| Hoogte van product |
170 mm
|
| Breedte van product |
90 mm
|
| Gewicht van product |
2.26 kg
|
| Certificering |
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL Category Control No.: NLDX UL 60947-4-1 CSA CE IEC/EN 60947-4-1 UL UL File No.: E29096 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 |
| Opmerkingen bij catalogus |
Tevens getest volgens AC-3e.
|
| Modelcode |
DILMF150(RAC24)
|
| Uitgerust met: |
Ingebouwd dempelement
|
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Toepassing |
Magneetschakelaar voor halfgeleiderindustrie conform SEMI F47
|
| Verbinding |
Schroefklemmen
|
| Productcategorie |
Magneetschakelaars
|
| Weerstand per pool |
0.56 mΩ
|
| Geschikt voor |
Ook motoren met rendementsklasse IE3
SEMI F47, magneet systemen |
| Gebruikscategorie |
AC-4: Standaard AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens AC-3: Standaard AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf |
| Type spanning |
AC
|
| Hoogte |
Max. 2000 m
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
| Interferentie-emissie |
Volgens EN 60947-1
|
| Immuniteit voor interferentie |
Volgens EN 60947-1
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
160 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
150 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
150 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V |
150 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V |
150 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V |
100 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
65 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V |
65 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V |
65 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V |
50 A
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz |
52 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
75 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz |
91 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz |
95 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz |
110 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz |
96 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
20 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz |
39 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz |
41 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz |
47 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
48 kW
|
| Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie) |
10 kA, 600 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V) |
100 kA, 600 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
|
| Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V) |
100 kA, 600 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
|
| Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten) |
360 A
|
| Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten) |
144 A
|
| Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open) |
160 A
|
| Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open) |
400 A
|
| Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik) |
225 A, maximaal motorvermogen (UL/CSA)
|
| Drop-out-spanning |
AC-bekrachtigd: 0,5 - 0,2 x UC, AC bekrachtigd
|
| Arbeidsfactor |
100 %
|
| Aanspreekspanning |
0,8 - 1.15 nc AC x Uc
|
| Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz |
180 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
|
| Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz |
3,1 ncA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
2,3 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz |
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
24 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
24 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
24 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
24 V
|
| Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max |
40 ms
|
| Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max |
40 ms
|
| Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase |
10 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase |
50 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase |
30 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase |
60 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
125 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase |
125 HP
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact |
0
|
| Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading |
160 A (480 V 60 Hz 3-fasen), 277V 60Hz 1fase)
160 A (600 V 60 Hz 3-fasen), 347V 60Hz 1fase) |
| Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling |
150 A, FLA 480V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
900 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA) |
| Speciale classificatie van elevatorregeling |
30 PK, 200 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
99 A, 600 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA) 92 A, 200 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA) 96 A, 480 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA) 100 PK, 600 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA) 104 A, 240 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA) 40 PK, 240 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA) 75 PK, 480 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA) |
| Speciale classificatie van koelregeling (alleen CSA) |
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen; (CSA)
540 A, LRA 600 V 60 Hz 3-fasen, (CSA) 90 A, FLA 600 V 60 Hz 3-fasen, (CSA) 90 A, FLA 480 V 60 Hz 3-fasen; (CSA) |
| Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming |
160 A, 600 V 60 Hz 3-fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
160 A, 480 V 60 Hz 3-fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA) |
| Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen |
160 A, 480 V 60 Hz 3-fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
160 A, 600 V 60 Hz 3-fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA) |
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
32.1 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
10.7 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
150 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
2.3 W
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|