Eaton Moeller® series LS eindschakelaars, 1 no +1 nc, standaard, magneetaangedreven vergrendeling LS-S11-230AMT-ZBZ/X
Productnaam |
Eaton Moeller®-serie LS-positieschakelaar
|
Catalogusnummer |
106828
|
EAN |
4015081065882
|
Productlengte/-diepte |
55 mm
|
Hoogte van product |
170 mm
|
Breedte van product |
37 mm
|
Gewicht van product |
0.417 kg
|
Certificering |
CSA
UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947 UL CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-5 UL 508 CE CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 |
Modelcode |
LS-S11-230AMT-ZBZ/X
|
Type elektrische aansluiting |
Kabelinvoer metrisch
|
Behuizingsmateriaal |
Geïsoleerd materiaal
Kunststof |
Kenmerken |
Gedwongen openend
Uitbreidbaar |
Uitgerust met: |
Vergrendeling-bewaking
|
Schakelfunctietype |
Gedwongen contact (niet momentgerelateerd)
|
Aansluittype |
Schroefklem
|
Beschermingsgraad |
IP65
NEMA overig |
Arbeidsfactor |
100 % (magneet)
|
Levensduur |
1.000.000 mechanische bewerkingen
|
Bedrijfsfrequentie |
800 schakelingen/h
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
Basis apparaten met magnetische vergrendeling (arbeidsstroom principe)
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4000 V AC
|
Herhalingsnauwkeurigheid |
0,02 mm (contacten/schakelcapaciteit)
|
Geschikt voor |
Veiligheidsfuncties
|
Inbouwpositie |
Willekeurig
|
Schokbestendigheid |
10 g, Standaard werkend contact, Mechanisch, Halfsinusstoot 20 ms
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78 |
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm² |
Aansluitvermogen (massief) |
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² |
Opgenomen vermogen |
8 W bij 24 V DC (elektromechanische bediening)
8 VA bij 120 V AC (elektromechanische bediening) 11 VA bij 230 V AC (elektromechanische bediening) |
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
1 kA
|
Nominale regelnetspanning |
230 V 50/60 Hz (Us, voor magneetbediening)
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
400 V
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 24 V |
6 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V |
0.8 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 125 V |
0.8 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V |
3 A
|
Kortsluitbeveiligingsklasse |
Max. 6 A gG/gL, Zekering, Contacten
|
Voedingsfrequentie |
Max. 400 Hz, Contacten
|
Bedieningskracht aan begin/eind van slag |
25 N/15 N (insteek/uittrekbaar)
|
Actuatortype |
Geen
|
Mechanische houdkracht |
1600 N (volgens GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)
1700 N (volgens GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG) 1200 N (volgens GS-ET-19 (04/2004), XNW) |
Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
Aantal contacten (verbreekcontacten) |
1
|
Aantal contacten (maakcontacten) |
1
|
Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0.13 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
6 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|