Document downloaden () van 20

122924
Model Code: IZMX16B3-V16W

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 3p, 1600 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 42 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 42 kA, Ir 800 A - 1600 A, Uitrijtechniek, Selectieve werking

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series IZMX/INX vermogensschakelaar
Catalogusnummer
122924
EAN
4015081205295
Productlengte/-diepte
584 mm
Hoogte van product
597 mm
Breedte van product
521 mm
Gewicht van product
24.82 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
IZMX16B3-V16W

Delivery program

Type
Vermogensautomaat
Aantal polen
Driepolig

Technical data - electrical

Nominale ononderbroken stroom (lu)
1600 A

Technical data - mechanical

Montagemethode
Uitrijdbaar
Positie van aansluiting voor hoofdstroomcircuit
Achterzijde

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.