Document downloaden () van 20

123151
Model Code: IZMX16H3-U06W

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 3p, 630 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 65 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ir 315 A - 630 A, Uitrijtechniek, Universele beveiliging

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series IZMX/INX vermogensschakelaar
Catalogusnummer
123151
EAN
4015081207565
Productlengte/-diepte
584 mm
Hoogte van product
597 mm
Breedte van product
521 mm
Gewicht van product
24.82 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
IZMX16H3-U06W

Delivery program

Type
Vermogensautomaat
Aantal polen
Driepolig

Technical Data - Electrical

Nominale ononderbroken stroom (lu)
630 A

Technical Data - Mechanical

Montagemethode
Uitrijdbaar
Montagemethode
Uitrijdbaar
Positie van aansluiting voor hoofdstroomcircuit
Achterzijde

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.