Document downloaden () van 20

123254
Model Code: IZMX16N4-U12W

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 4p, 1250 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ir 625 A - 1250 A, Uitrijtechniek, Universele beveiliging

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series IZMX/INX vermogensschakelaar
Catalogusnummer
123254
EAN
4015081208593
Productlengte/-diepte
584 mm
Hoogte van product
597 mm
Breedte van product
521 mm
Gewicht van product
29.07 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
IZMX16N4-U12W

Delivery program

Type
Vermogensautomaat
Aantal polen
Vierpolig

Technical Data - Electrical

Nominale ononderbroken stroom (lu)
1250 A

Technical Data - Mechanical

Montagemethode
Uitrijdbaar
Montagemethode
Uitrijdbaar
Positie van aansluiting voor hoofdstroomcircuit
Achterzijde

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.