Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

123729
+IZMX-ST230AD

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Arbeidsstroomafschakelspoel (voor vermogensautomaat);220-240VAC/DC

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series IZMX/INX shunt-ontgrendeling
Catalogusnummer
123729
EAN
4015081213344
Productlengte/-diepte
150 mm
Hoogte van product
100 mm
Breedte van product
100 mm
Gewicht van product
0.113 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
+IZMX-ST230AD

Aanvullende informatie

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
schakelen op afstand

Leveringsprogramma

Speciale voorzieningen
  • Kan worden gecombineerd met een onderspanningsafschakelspoel of een tweede arbeidsstroomafschakelspoel.
  • Beperkt tot 3/min als gevolg van de hoge stroom gedurende 35 ms.
  • Let op - de schakelfrequentie van de vermogensautomaat = 60/h
Geschikt voor
Lastscheider
Vermogensautomaat
Type
Accessoire
Gebruikt met
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40...

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439 - technische gegevens

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Technical data - electrical

Aanpassingsbereik onvertraagde kortsluiting (eindwaarde) - max
0 A
Totale schakeltijd stroomonderbreker
22 ms (Us = 100%)
Arbeidsbereik regelspanning
0,7 - 1,1 x Us
208 - 240 V AC (50/60 Hz)
208 - 250 V DC
Nominale stroomsterkte - max
0,034 A (maximale houdstroom)
Type elektrische aansluiting
Vlaksteekaansluiting
Initiële waarden van onvertraagde kortsluiting - min
0 A
Stroomverbruik aanspreekwaarde bij 35 ms - max
500 VA/W
Opgenomen vermogen
9 VA/W AC/DC
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
208 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
208 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
250 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
220 V
Nominale bedrijfsstroom
0,034 A (maximale houdstroom)
Nominale startstroom
3.01 A (35 ms)
Type spanning
AC/DC

Technical data - mechanical

Aantal actoren per minuut - max
3
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
0
Aantal contacten (maakcontacten)
0

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.