Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

123744
IZMX-UVR24DC

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Onderspanningsafschakelspoel 24 VDC

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series IZMX/INX onderspanningsvrijgave
Catalogusnummer
123744
EAN
4015081213498
Productlengte/-diepte
150 mm
Hoogte van product
100 mm
Breedte van product
100 mm
Gewicht van product
0.091 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
EN geregistreerd
IEC nominaal
Modelcode
IZMX-UVR24DC

Aanvullende informatie

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
schakelen op afstand

Leveringsprogramma

Speciale voorzieningen
  • Er is een extra klemmenaansluitblok voor het regelcircuit vereist voor montage achteraf.
  • Voor vermogensschakelaars→ nr. 156593 voor vaste montage en vermogensschakelaars→ nr. 156590 voor uittrekbare eenheden
  • Kan niet worden gecombineerd met een tweede arbeidsstroomafschakelspoel.
  • Retrofittingset
  • Sleuf aan de rechterkant op de adapterplaat.
  • Beperkt tot 3/min als gevolg van de hoge stroom gedurende 35 ms.
  • Let op - de schakelfrequentie van de vermogensautomaat = 60/h
Geschikt voor
Vermogensautomaat
Lastscheider
Type
Accessoire
Gebruikt met
IZMX16…W Series, INX16…W Series
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40...

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439 - technische gegevens

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Technical data - electrical

Totale schakeltijd stroomonderbreker
37 ms (Us = 100%)
Arbeidsbereik regelspanning
0,85 - 1,1 x Us
24 V DC
Nominale stroomsterkte - max
0,18 A (maximale houdstroom)
Type elektrische aansluiting
Vlaksteekaansluiting
Stroomverbruik aanspreekwaarde bij 35 ms - max
500 VA/W
Opgenomen vermogen
5 VA/W AC/DC
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
24 V
Nominale bedrijfsstroom
0,18 A (maximale houdstroom)
Type spanning
DC

Technical data - mechanical

Aantal actoren per minuut - max
3
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
0
Aantal contacten (maakcontacten)
0

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.