Eaton Bussmann series snelle vierkante zekering, 400A, 100 kAIC, Overige, Zekering, Klasse gR
Productnaam |
Eaton Bussmann series snelle tractiezekering
|
Catalogusnummer |
170E8347
|
EAN |
5996516007198
|
UPC |
051712806657
|
Productlengte/-diepte |
130 mm
|
Hoogte van product |
77 mm
|
Breedte van product |
59 mm
|
Gewicht van product |
1300 g
|
Voldoet aan: |
RoHS-compliant
IEC |
Ampèrewaarde |
400 A
|
Voltage-classificatie |
750 V
|
Type spanning |
DC
|
Pre arc (I2T) |
55.000
|
Vermogensverlies |
73 W
|
Uitschakelvermogen |
100 kA
|
Klasse |
Klasse gR
|
Formaat zekering |
2
|