Document downloaden () van 20

170M2011

Zekeringelement, Snel, 500 A, DC 750 V, grootte 3, 75 x 88 x 131 mm, gR, IEC, enkel melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series snelle tractiezekering
Catalogusnummer
170M2011
EAN
5027590303569
Productlengte/-diepte
131 mm
Hoogte van product
88 mm
Breedte van product
75 mm
Gewicht van product
2234 g
Voldoet aan:
CE
RoHS-compliant
EAC
Certificering
IEC 60269-4

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
500 A
Voltage-classificatie
750 V
Type spanning
DC
Clearing (I2T)
344800 bij 750 Vdc
Pre arc (I2T)
83200
Vermogensverlies
98 W
Uitschakelvermogen
110 kA
Klasse
Klasse gR

Productspecificatie

Formaat zekering
3

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.