Document downloaden () van 20

180703
Model Code: DE11-348D5FN-N20NN01

Eaton DE11 starters met variabel toerental, Nominale bedrijfsspanning 400 V AC, 3-fase, Ie 8,5 A, 4 kW, 5 HP, Radio ontstoringsfilter DE11-348D5FN-N20NN01

General specifications

Productnaam
Eaton DE11 starter met variabel toerental
Catalogusnummer
180703
EAN
4015081758685
Productlengte/-diepte
169 mm
Hoogte van product
230 mm
Breedte van product
90 mm
Gewicht van product
1.6 kg
Certificering
IEC/EN 61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
Opmerkingen bij catalogus
Overbelastingscyclus gedurende 60 s, om de 600 s
Modelcode
DE11-348D5FN-N20NN01

Features & Functions

Kenmerken
Parametrering: Toetsenbord
Parametrering: Veldbus
Parametrering: drivesConnect
Parametrering: drivesConnect mobiel (App)
Uitgerust met:
Radio-ontstoringsfilter

General information

Kabellengte
C1 ≤ 5 m, Radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel
C3 ≤ 25 m, Radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel
C2 ≤ 10 m, Radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel
Communicatie-interface
OP-bus (RS485), ingebouwd
Modbus RTU, ingebouwd
CANopen®, ingebouwd
Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
In combinatie met DX-NET-SWD3 SmartWire DT-module
Beschermingsgraad
IP20
NEMA overig
Electromagnetic compatibility
1e en 2e omgeving (volgens EN 61800-3)
Formaat frame
FS2
Productcategorie
Starters met variabele snelheidsregeling
Bescherming
Vinger- en handaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
Protocol
MODBUS
Ethernet IP
Andere bussystemen
Radio-interferentieklasse
C1: alleen voor geleide emissies
C2, C3: afhankelijk van de lengte van de motorkabel, de aangesloten belasting en de omgevingsomstandigheden. Externe radio-ontstoringsfilters (optioneel) kunnen nodig zijn.
Schokbestendigheid
15 g, Mechanisch, Volgens IEC/EN 60068-2-27, 11 ms
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)
Trillingen
Weerstand: Volgens EN 61800-5-1

Climatic environmental conditions

Hoogte
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - min
-10 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C
Klimaatbestendigheid
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie

Main circuit

Warmteafvoer bij stroom/snelheid
101 W bij 100% stroom en 90% snelheid
47 W bij 25% stroom en 0% snelheid
51 W bij 25% stroom en 50% snelheid
55 W bij 50% stroom en 0% snelheid
60 W bij 50% stroom en 50% snelheid
65 W bij 50% stroom en 90% snelheid
76 W bij 100% stroom en 0% snelheid
93 W bij 100% stroom en 50% snelheid
Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting
10 A
Lekstroom bij aarde IPE - max
< 3,5 mA (bij AC)
< 10 mA (DC-bekrachtigd)
Inschakelfrequentie netspanning
Maximaal één keer per 30 seconden
Netspanning - min
380 V
Netspanning - max
480 V
Bedrijfsmodus
Snelheidsregeling met slipcompensatie
U/f-regeling
Uitgangsfrequentie - min
0 Hz
Uitgangsfrequentie - max
300 Hz
Uitgangsspanning (U2)
400 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase
Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting
12.75 A
Nominale regelnetspanning
10 V DC (Us, max. 0,2 mA)
Nominale frequentie - min
45 Hz
Nominale frequentie - max
66 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
8,5 A bij 150% overbelasting (bij een bedrijfsfrequentie van 16 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C)
Nominaal bedrijfsvermogen bij 380/400 V, 50 Hz, 3-fase
4 kW
Resolutie
0,03 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
Kortsluitbeveiligingsklasse
15 A, UL (Klasse CC of J), Veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), Voedingsbedrading
Startstroom - max
200 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), Gedurende 1.875 seconden elke 600 seconden, Vermogensdeel
Voedingsfrequentie
50/60 Hz
Schakelfrequentie
16 kHz, 4 - 32 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, Vermogensdeel, Hoofdcircuit
Nominale spanning - max
480 V

Motor rating

Toegewezen motorstroom IM bij 400 V, 50 Hz, 150% overbelasting
8.5 A
Toegewezen motorstroom IM bij 440/480 V, 60 Hz, 150% overbelasting
7.6 A
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
5 HP

Apparent power

Schijnbaar vermogen bij 400 V
5.89 kVA
Schijnbaar vermogen bij 480 V
7.07 kVA

Braking function

Remkoppel
Max. 30 % MN, Standaard - Hoofdcircuit
Instelbaar tot 100 %, DC - Hoofdcircuit

Control circuit

Aantal ingangen (analoog)
1 (parametreerbaar), 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Aantal ingangen (digitaal)
4 (parametreerbaar), 10 - 30 V DC)
Aantal uitgangen (analoog)
0
Aantal relaisuitgangen
1 (parametreerbaar), S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
120 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
8.5 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
Details warmteafgifte
Bedrijf (met 150% overbelasting)
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren